LISTA PRODUKTÓW
UPS RODZINA DELTA
Modulon Seria NH Plus, trójfazowa, 20-120 kVA
Specyfikacja techniczna
| ARCHIWUM PRODUKTÓW : Rekomendowany zamiennik - DPH 20 - 80/120 kVA. |
Model
NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
Moc znamionowa *
● NHP-20K
20 kVA / 18 kW
● NHP-40K
40 kVA / 36 kW
● NHP-60K
60 kVA / 54 kW
● NHP-80K
80 kVA / 72 kW
● NHP-100K
100 kVA / 90 kW
● NHP-120K
120 kVA / 108 kW
Wejście
Napięcie znamionowe
380/220, 400/230, 415/240 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Zakres napięcia
208~477 V AC (napięcie międzyprzewodowe) / 120~276 V AC (napięcie fazowe) **
THDi
< 3% *** (pełne obciążenie)
Współczynnik mocy
> 0,99
Częstotliwość
45~65 Hz
Wyjście
Napięcie
380/220, 400/230, 415/240 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
THDu
≤ 3% (obciążenie liniowe)
Regulacja napięcia
± 1% (statyczna)
Częstotliwosć
50 lub 60 Hz
Regulacja częstotliwości
± 0,05 Hz (oscylator wewnętrzny)
± 5 Hz (synchronizowana, konfigurowalna w krokach co 0,1 Hz)
Przeciążalność
≤ 125%: 10 minut
≤ 150%: 1 minuta
Interfejs komunikacyjny
Standard
RS232 x 1, złącze kart Smart x 2, cyfrowe wyjście sygnałowe x 6, cyfrowe wejście sygnałowe x 2,
czujnik temperatury szafy z bateriami x 4, czujnik stanu szafy z bateriami x 1, port równoległy x 1, port zdalnego wyłącznika awaryjnego REPO x 1
Akcesoria
Karta SNMP, karta Modbus, karta relay I/O, czujnik EnviroProbe,
SNMP + 5 ports hub, czujnik temperatury, przewód czujnika stanu rozłącznika szafy z bateriami
Zgodność z normami
Bezpieczeństwo
CE, RCM
Inne cechy
Redundancja i praca równoległa
Redundancja na poziomie modułów i systemu
możliwość rozszerzenia równoległego do maksymalnie 4 jednostek - do maksimum 480 kW
Wyłącznik awaryjny
Lokalny i zdalny
Rejestr zdarzeń
500 rekordów
Sprawnosć
AC-AC
94%
Tryb ECO
97%
Warunki eksploatacji
Temperatura pracy
0~40ºC
Wilgotnosć względna
0~95% (bez kondensacji)
Poziom hałasu (w odl. 1 m)
● NHP-20K
< 65 dB
● NHP-40K
< 68 dB
● NHP-60K
< 68 dB
● NHP-80K
< 70 dB
● NHP-100K
< 72 dB
● NHP-120K
< 73 dB
Dane fizyczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
● NHP-20K~80K
520 x 910 x 1165 mm
● NHP-100K~120K
520 x 975 x 1695 mm
szafy z bateriami (dł. x szer. x wys.)
● NHP-20K~80K
520 x 855 x 1165 mm (26 Ah x 40 szt.)
● NHP-100K~120K
520 x 855 x 1695 mm (40 Ah x 40 szt.)
Waga
● NHP-20K
170 kg
● NHP-40K
200 kg
● NHP-60K
230 kg
● NHP-80K
260 kg
● NHP-100K
350 kg
● NHP-120K
380 kg
* Temperatura pracy poniżej 25°C, wymagana rekonfiguracja zasilacza UPS; Delta świadczy usługę konfiguracji.
** W przypadku napięcia wejściowego z zakresu 120/280 ~ 173/300 V AC, obciążenie zasilacza UPS powinno wynosić od 70% do 100%.
*** Dla THDu < 2% (na wejściu) i obciążenia znamionowego.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
** W przypadku napięcia wejściowego z zakresu 120/280 ~ 173/300 V AC, obciążenie zasilacza UPS powinno wynosić od 70% do 100%.
*** Dla THDu < 2% (na wejściu) i obciążenia znamionowego.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
| Prośba o ofertę |
































.gif)

.gif)