LISTA PRODUKTÓW
Ultron Seria DPS, trójfazowa,, 60/80/100/120 kVA
Wprowadzenie
| ARCHIWUM PRODUKTÓW : Rekomendowany zamiennik - Seria HPH 60/80/100/120 kW. |
Delta Ultron DPS to zasilacze z podwójną konwersją napięcia i trójfazowym prostownikiem IGBT. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego trójpoziomowego falownika (TLI) i trójfazowego układu korekcji współczynnika mocy PFC, zasilacze Ultron DPS cechuje najlepsza na rynku wydajność – do 96% sprawności AC-AC, współczynnik mocy wejściowej > 0,99, współczynnik mocy wyjściowej do 0,9 i niski poziom THDi < 3%. Mając na celu osiągnięcie maksymalnej dostępności, firma Delta rozszerzyła architekturę zasilacza o zarządzanie bateriami, możliwość wymiany wentylatorów (hot swap) i łatwość konserwacji.
Doskonała wydajność pod względem mocy i wysoka dostępność zasilaczy Ultron DPS dostarcza klientom korzyści, jakie niesie ze sobą stabilne zasilanie, wysoka sprawność, niski wkład inwestycyjny i niski koszt utrzymania.
Zastosowania:
Centra danych Telekomunikacja Przepmysł Sieci Ochrona Laboratoria Aparatura medyczna Transport publiczny

























.gif)