Seria RT, jednofazowa, 5/6/10 kVA (poprzedni model)
Wprowadzenie
| Archiwum Produktów : Rekomendowany zamiennik - Seria RT 5/6/8/10 kVA jednofazowe UPS. |
Amplon RT to zasilacze awaryjne UPS typu on-line z podwójną konwersją napięcia, które dzięki swojej zaawansowanej architekturze dostarczają moc o dużej gęstości i charakteryzują się wysokim współczynnikiem mocy wejściowej oraz niskimi zakłóceniami harmonicznych prądu. Zaprojektowanie do wykorzystania w szafach typu rack lub jako jednostki typu tower, wyposażone w wyświetlacz LCD zasilacze Amplon RT oferują doskonałą wydajność dla rozwiązań serwerowych, centrów danych, urządzeń sieciowych, VoIP i telekomunikacyjnych.
Zasilacze serii Amplon RT mogą pracować w trybie redundancji równoległej 1+1 w celu zwiększenia niezawodności systemu. Podłączenie dodatkowego zewnętrznego modułu bateryjnego umożliwia wydłużenie czasu pracy obciążeń krytycznych podczas braku zasilania.
Zastosowania:
Serwery Telekomunikacja Przemysł Sieci VolP Magazyny danych Aparatura medyczna
![]()

























.gif)