LISTA PRODUKTÓW

UPS RODZINA DELTA

Rodzina Amplon UPS 1 kVA lub większa
Jednofazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Amplon UPS - Delta
Rodzina Ultron UPS 10 kVA lub większa
Trójfazowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Ultron UPS - Delta
Rodzina Modulon UPS 20 kVA lub większa
Modułowy zasilacz awaryjny UPS
Rodzina Modulon UPS - Delta
Rodzina Agilon UPS Poniżej 1,5 kVA lub wyższa
1-fazowe zasilacze UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Modulon Seria NH Plus, trójfazowa, 20-120 kVA

    Cechy

    ARCHIWUM PRODUKTÓW : Rekomendowany zamiennik - DPH 20 - 80/120 kVA.
     
    Dostępne z mocą od 20 do 480 kVA (4 jednostki po 120 kVA pracujące równolegle),
    Redundancja na poziomie modułu i całego systemu,
    Możliwość wymiany modułów bez przerywania pracy zasilacza (hot swap) zapewnia nieprzerwaną pracę podczas czynność konserwacyjnych,
    Redundantne zasilanie oraz obwód sterujący zapewniają wyższą niezawodność,
    Wbudowany elektroniczny i ręczny bypass serwisowy,
    Modułowa budowa ułatwia konserwację i skalowalność,
    Wielojęzyczny wyświetlacz LCD (w tym dostępny w języku polskim) i diody LED określające stan zasilacza,
    Dwa złącza kart Smart i sześć programowalnych wyjść sygnałowych,
    Opcjonalna zewnętrzna szafa z bateriami,
    Niski poziom zakłóceń harmonicznych (THDi < 3%),
    Wysokie współczynniki mocy wejściowej i wyjściowej (wejście > 0,99; wyjście do 0,9) i wysoka sprawność (94%) zmniejszają koszty utrzymania.
    Prośba o ofertę
    Imię *
    Nazwisko *
    Firma *
    Stanowisko *
    Email *
    Telefon *
    Województwo
    Kraj *
    Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
    Uwagi *
    Zamów Newsletter *