LISTA PRODUKTÓW
UPS RODZINA DELTA
Amplon Seria M, jednofazowa 1/1,5/2/3 kVA
Specyfikacja techniczna
| Archiwum Produktów : Rekomendowany zamiennik - Seria MX 1,1/2/3 kVA. |
Model
M-1K / M-1,5K / M-2K / M-3K
Moc znamionowa
● M-1K
1 kVA / 0,9 kW
● M-1,5K
1,5 kVA / 1,35 kW
● M-2K
2 kVA / 1,8 kW
● M-3K
3 kVA / 2,7 kW
Wejście
Napięcie znamionowe
220/230/240 V AC (jednofazowe)
Zakres napięcia
-18~+21%
220 V AC: 180-266 V AC
230 V AC: 188-278 V AC
240 V AC: 196-290 V AC
Częstotliwość
50/60 Hz (± 5 Hz) automatyczny wybór
Podłączenie elektryczne
● M-1K/1,5K
IEC320 C14 x 1
● M-2K/3K
IEC320 C20 x 1
Wyjście
Napięcie
220/230/240 V AC (jednofazowe)
Regulacja napięcia
± 10%
Współczynnik mocy
0.9
Częstotliwość
50/60 Hz (± 0,1 Hz)
Przeciążalność
111~125%: wyłączenie po 20 sekundach
126~150%: wyłączenie po 10 sekundach
> 150%: natychmiastowe wyłączenie
Gniazda wyjściowe
● M-1K/1.5K
IEC320 C13 x 2 x 4
● M-2K/3K
IEC320 C13 x 2 x 4, IEC320 C19 x 1
Bateria
Napięcie znamionowe
● M-1K/1,5K
36 V DC
● M-2K/3K
72 V DC
Pojemność
● M-1K/2K
7 Ah
● M-1,5K/3K
9 Ah
Typowy czas podtrzymania
≥ 4 minut (pełne obciążenie)
≥ 10 minut (obciążenie 50%)
Czas ładowania
6 godzin do poziomu 90%
Interfejs komunikacyjny
Standard
RS232, USB, złącze kart Smart, zdalny wyłącznik awaryjny REPO
Sprawność
Tryb normalny
● M-1K/1,5K
> 97%
● M-2K/3K
> 96%
Tryb automatycznej regulacji napięcia (AVR)
> 93%
Warunki eksploatacji
Wilgotność względna
0~95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy
0~40ºC
Poziom hałasu (w odl. 1 m)
● M-1K/1,5K
< 45 dBA
● M-2K/3K
< 60 dBA
Dane fizyczne
Wyświetlacz
Diody LED
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
● M-1K/1,5K
440 x 429,4 x 88,5 mm
● M-2K/3K
440 x 608 x 88,5 mm
Waga
● M-1K
18,5 kg
● M-1,5K
19,2 kg
● M-2K
33 kg
● M-3K
34,7 kg
Zgodność z normami
Bezpieczeństwo i EMC
CE, Raport CB (TÜV), EN 62040-1, EMC EN62040-2 C1
Zewnętrzny moduł bateryjny
(opcjonalny, tylko dla modelu 3 kVA)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
● M-3K
440 x 429,4 x 88,5 mm
Waga
● M-3K
23,3 kg
Napięcie znamionowe
● M-3K
72 V DC
Typ
● M-3K
9 Ah
Sprawdź klasyfikację bezpieczeństwa na etykiecie znamionowej.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
| Prośba o ofertę |
































.gif)


.gif)