LISTA PRODUKTÓW
UPS RODZINA DELTA
Amplon Seria M, jednofazowa 1/1,5/2/3 kVA
Cechy
| Archiwum Produktów : Rekomendowany zamiennik - Seria MX 1,1/2/3 kVA. |
Dostępność
Możliwość wymiany baterii bez wyłączania zasilacza (hot swap),
Automatyczny regulator napięcia (AVR) zapewnia stabilność napięcia wyjściowego,
Szeroki zakres napięcia wejściowego, minimalizuje pracę w trybie bateryjnym, wydłużając żywotność baterii,
Możliwość uruchomienia z baterii przy braku zasilania zewnętrznego,
Wewnętrzny test baterii ostrzegający o konieczności wymiany baterii,
Elastyczność
Możliwość stosowania jako jednostki wolnostojącej lub w szafie typu rack jako jednostki o wysokości 2U,
Możliwość podłączenia opcjonalnego zewnętrznego modułu bateryjnego pozwala wydłużyć czas pracy z baterii (tylko w modelu 3 kVA),
Złącze komunikacyjne o szerokim zastosowaniu dzięki możliwości podłączenia wielu modeli kart smart,
Porty RS232 i USB umożliwiają komunikację z inteligentnym oprogramowaniem do zarządzania zasilaczami UPS,
Całkowity Koszt Posiadania
Współczynnik mocy wyjściowej 0,9 – więcej rzeczywistej mocy dostępnej dla obciążeń krytycznych,
Wysoka sprawność trybu on-line sięgająca co najmniej 97% dla modeli 1/1,5 kVA i 96% dla modeli 2/3 kVA przyczynia się do minimalizacji kosztów użytkowania,
Automatyczna regulacja prędkości pracy wentylatora w zależności od obciążenia urządzenia UPS, obniża poziom.
| Prośba o ofertę |
































.gif)


.gif)