Seria RT, jednofazowa, 1/2/3 kVA (poprzedni model)
Specyfikacja techniczna
| Archiwum Produktów : Rekomendowany zamiennik - Seria RT, jednofazowa, 1/2/3 kVA. |
Model
RT-1K / RT-2K / RT-3K
Moc znamionowa
● RT-1K
1 kVA / 0,9 KW
● RT-2K
2 kVA / 1,8 KW
● RT-3K
3 kVA / 2,7 KW
Wejście
Napięcie znamionowe
200*, 208*, 220, 230, 240 VAC
Zakres napięcia
120~280 VAC **
Częstotliwość
50/60 Hz ± 10 Hz
Współczynnik mocy
> 0,99 (pełne obciążenie)
THDi
< 5%
Wyjście
Współczynnik mocy
0,9
Napięcie
200*, 208*, 220, 230, 240 VAC
Regulacja napięcia
± 2% (obciążenie liniowe)
Częstotliwość
50/60 Hz ± 0,05 Hz
THDu
< 3% (obciążenie liniowe)
Przeciążalność
< 105%: praca ciągła
105~125%: 1 minuta
125~150%: 15 sekund
Współczynnik szczytu
3:1
Gniazda wyjściowe
● RT-1K
IEC C13x3x2
● RT-2K/3K
IEC C13x3x2, IEC C19x1
Sprawność
Tryb online
● RT-1K
90%
● RT-2K/3K
Do 94%
Tryb ECO
● RT-1K
95%
● RT-2K/3K
Do 97%
Baterie
Napięcie znamionowe
● RT-1K
24 VDC
● RT-2K
48 VDC
● RT-3K
72 VDC
Typ
12 V / 9 Ah, hermetyczne baterie kwasowo-ołowiowe
Typowy czas podtrzym.***
● RT-1K
6,5 minuty
● RT-2K/3K
7,5 minuty
Prąd ładowania
● RT-1K
1,5 A
● RT-2K/3K
2 A
Czas ładowania
3 godziny do 90%
Poziom hałasu
● RT-1K
< 40 dBA
● RT-2K
< 42 dBA
● RT-3K
< 49 dBA
Wyświetlacz
Wyświetlacz LCD i diody LED
Interfejsy komunikacyjne
Złącze Smart x 1, port RS-232 x 1, port USB x 1, port REPO (zdalny wyłącznik awaryjny) x 1
Zgodność
CE, CB Report, EN 62040-1, EMC EN 62040-2
Wymiary (sz. x gł. x wys.)
UPS
● RT-1K
440 x 335 x 89 mm
● RT-2K
440 x 432 x 89 mm
● RT-3K
440 x 610 x 89 mm
Moduł bateryjny
● RT-1K
440 x 335 x 89 mm
● RT-2K
440 x 432 x 89 mm
● RT-3K
440 x 610 x 89 mm
Waga
UPS
● RT-1K
12 kg
● RT-2K
18 kg
● RT-3K
28 kg
Moduł bateryjny
● RT-1K
15 kg
● RT-2K
27 kg
● RT-3K
44 kg
Warunki eksploatacji
Temperatura pracy
0~40°C
Wilgotność względna
5~95% (bez kondensacji)
* Po obniżeniu parametrów zasilacza UPS do 90% jego mocy.
** Dolny zakres napięcia: 120~175 V AC jest dopuszczalny dla obciążenia 70~100%.
*** Gdy łączne obciążenie osiągnie 75%.
** Dolny zakres napięcia: 120~175 V AC jest dopuszczalny dla obciążenia 70~100%.
*** Gdy łączne obciążenie osiągnie 75%.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.




























.gif)


.gif)