LISTA PRODUKTÓW
Amplon Seria GAIA, jednofazowe 1/2/3 kVA
Specyfikacja techniczna
| Archiwum Produktów : Rekomendowany zamiennik - Seria RT 1/2/3 kVA. |
Model
GAIA-1K / GAIA-2K / GAIA-3K
Moc znamionowa
● GAIA-1K
1 kVA / 800 W
● GAIA-2K
2 kVA / 1600 W
● GAIA-3K
3 kVA / 2100 W
Wejście
Napięcie znamionowe
200/208/220/230/240 V AC (jednofazowe)
Zakres napięcia
130~275 V AC
Częstotliwość
50 lub 60 ± 5 Hz
Współczynnik mocy
> 0,97
Podłączenie elektryczne
● GAIA-1K
IEC320 C14
● GAIA-2K
IEC320 C20
● GAIA-3K
IEC320 C20
Wyjście
Napięcie
200/208/220/230(domyślne)/240 V AC (jednofazowe) *
THDu
< 3% (obciążenie liniowe)
Regulacja napięcia
± 2%
Częstotliwość
50 lub 60 ± 5 Hz
Fala
Czysta fala sinusoidalna
Przeciążalność
105~125%: 3 minuty
125~150%: 30 sekund
> 150%: 0,5 sekundy
Gniazda wyjściowe
● GAIA-1K
IEC320 C13 x 3 x 2
● GAIA-2K
IEC320 C13 x 3 x 2, IEC320 C19 x 1
● GAIA-3K
IEC320 C13 x 3 x 2, IEC320 C19 x 1
Bateria i ładowarka
Dane znamionowe
● GAIA-1K
12 V/8,5 Ah, 2 szt.
● GAIA-2K
12 V/8,5 Ah, 4 szt.
● GAIA-3K
12 V/8,5 Ah, 6 szt.
Prąd ładowania
● GAIA-1K
0,6~1,2 A (domyślne 0,8 A)
● GAIA-2K
0,6~1,2 A (domyślne 0,8 A)
● GAIA-3K
0,74~1,38 A (domyślne 1 A)
Typowy czas podtrzymania
● GAIA-1K
12 minut (obciążenie 50%), 4 minuty (pełne obciążenie)
● GAIA-2K
13 minut (obciążenie 50%), 4 minuty (pełne obciążenie)
● GAIA-3K
15 minut (obciążenie 50%), 5 minuty (pełne obciążenie)
Interfejs komunikacyjny
Standard
RS232 x 1, USB x 1, złącze Smart x 1
Zgodność z normami
Bezpieczeństwo
CE, EN62040-1
EMC
● GAIA-1K
EN62040-2 klasa B
● GAIA-2K
EN62040-2 klasa A
● GAIA-3K
EN62040-2 klasa A
Inne cechy
Zabezpieczenie linii
Wbudowane (RJ11/RJ45, telefon i sieć)
Zdalny wyłącznik awaryjny
RJ11
Szyny montażowe rack
Opcjonalne
Podnóżki montażowe tower
Dołączone
Zewnętrzny moduł bateryjny
Opcjonalny
Sprawność
AC-AC
> 87% (pełne obciążenie)
Warunki eksploatacji
Temperatura pracy
0~40ºC
Wilgotność względna
5~95% (bez kondensacji)
Poziom hałasu (w odl. 1 m)
● GAIA-1K
45 dBA
● GAIA-2K
50 dBA
● GAIA-3K
60 dBA
Dane fizyczne
UPS Wymiary (sz x g x w)
● GAIA-1K
440 x 335 x 89 mm
● GAIA-2K
440 x 432 x 89 mm
● GAIA-3K
440 x 610 x 89 mm
Moduł bateryjny Wymiary (sz x g x w)
● GAIA-1K
440 x 333 x 89 mm
● GAIA-2K
440 x 430 x 89 mm
● GAIA-3K
440 x 608 x 89 mm
UPS Waga
● GAIA-1K
13 kg
● GAIA-2K
21 kg
● GAIA-3K
31 kg
Moduł bateryjny Waga
● GAIA-1K
16 kg
● GAIA-2K
29 kg
● GAIA-3K
43 kg
* Dla napięcia znamionowego 200 V AC moc znamionowa zasilacza jest obniżona o 10%.
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.




























.gif)

.gif)