LISTA PRODUKTÓW
UPS RODZINA DELTA
Ultron Seria EH, trójfazowa, 10/15/20 kVA
Specyfikacja techniczna
Model
EH-10K / EH-15K / EH-20K
Moc znamionowa
● EH-10K
10 kVA / 8 kW
● EH-15K
15 kVA / 12 kW
● EH-20K
20 kVA / 16 kW
Wejście
Napięcie znamionowe
220/380 V AC, 230/400 V AC, 240/415 V AC
Zakres napięcia
208~304 V AC (obciążenie 50%~100%)
305~477 V AC (obciążenie 100%)
Współczynnik mocy
> 0,95 (pełne obciążenie)
Częstotliwość
50/60 Hz
Wyjście
Napięcie
220/230/240 V AC
THDu
< 3% (obciążenie liniowe)
Regulacja napięcia
± 2%
Częstotliwość
50 lub 60 ± 0,1 Hz
Przeciążalność
≤ 105%: praca ciągła
≤ 106~110%: 10 minut
≤ 111~125%: 5 minut
≤ 126~150%: 30 sekund
Bateria i ładowarka
Napięcie baterii
240 V DC
Prąd ładowania
Wbudowana ładowarka: 4 A
dodatkowy moduł ładowania (opcja): 4 A
Napięcie ładowania
Ładowanie buforowe 272 ± 2 V DC
ładowanie forsujące 280 V DC
Interfejs komunikacyjny
Złącze Smart x 1, złącze kart MINI Smart x 1, port równoległy x 2, port RS232 x 1,
port zdalnego wyłącznika awaryjnego REPO x 1, port wykrywania ładowarki x 1
Zgodność z normami
Bezpieczeństwo i EMC
CE, IEC62040-1, IEC62040-2
Inne cechy
Wyłączenie awaryjne
Lokalne i zdalne
Ręczny bypass serwisowy
Wbudowany
Sprawność
Tryb online
91%
Tryb ECO
96%
Warunki eksploatacji
OTemperatura pracy
0~40ºC
Wilgotność względna
5~95% (bez kondensacji)
Poziom hałasu
● EH-10K
< 55 dBA
● EH-15K/20K
< 60 dBA
Dane fizyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
● EH-10K
200 x 490 x 490 mm
● EH-15K/20K
250 x 610 x 650 mm
Waga
● EH-10K
26 Kg
● EH-15K/20K
45 Kg
Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
| Prośba o ofertę |
































.gif)

.gif)