Listado de Productos
Articulo Técnico
Datacenter Modular: Arquitectura del Sistema y Beneficios
A composición de un datacenter modular
Un datacenter modular que se entiende por sistemas de energía, refrigeración, bastidores, cableado y conexiones, la gestión inteligente y organización del flujo de aire y el sistema de gestión.
▲Datacenter Modular Delta
Sistema de Gestión de Energía
El sistema de gestión de energía incluye sistemas de alimentación ininterrumpida, (distribución de entrada/salida, SAI, PDC), distribución de energía para racks, baterías, sistema de puesta a tierra, los sistemas de protección para los rayos, supresores de picos y diferentes niveles de interruptores de protección y un sistema de gestión. sistemas de gestión y de distribución CA y CD son aplicados para diferentes clientes.
Sistema de refrigeración
Este sistema incluye otros subsistemas de climatización, como conductos de aire frío sistema de guía y orientación en los bastidores. Para asegurar la demanda de refrigeración, sistemas de canal frío se pueden utilizar para proporcionar aire directamente y reducir la pérdida de aire frío. La densidad de los racks únicos puede ser alta, hasta los 20kW. Los sistemas de aire pueden ser adoptadas expansión directa o agua helada.
Sistema de racks
Los racks son mecanismos de soporte y distribución para las unidades de TI. Promover un microambiente para el equipo de TI que consiste en la estructura física, la distribución de la carga, la instalación y la compatibilidad con el equipo de TI, gestión térmica (gestión del flujo de aire, entradas y salidas), distribución de energía (fuentes dual power, PDC puestos en rack), gestión de cableado (cables de energía y dados), entre otros.
Sistema de conexión del cableado
Los sistemas de cableado son parte de una infraestructura de centro de datos modular. Los métodos de apilamiento de cables pueden producir efectos directos sobre la estabilidad del sistema informático. La práctica nos muestra, posibilidad de reparación, el alojamiento de los cables y capacidad de gestión de los cables son algunos de los desafíos que enfrentan en la gestión de TI.
Sistema de gestión inteligente
Con el fin de asegurar el funcionamiento de los diversos subsistemas de un datacenter modular, un sistema de gestión inteligente debe estar presente y controlar todos estos. El sistema de gestión requerida debe incluir la gestión de los sistemas de energía, equipos de red, gestión ambiental, software de monitoreo de seguridad, otros sistemas y hardware.
Sistema de organización y gestión del flujo de aire
Un sistema de refrigeración independiente se utiliza en el datacenter modular para satisfacer las necesidades de las diferentes áreas. Los datacenter modulares emplean pasillos de aire frio o caliente y manejan unidades de refrigeración in-row. Tapas ciegas se montan en los espacios vacíos de los bastidores donde no hay equipos y hasta 95% del aire frio puede ser dirigido mejor en el pasillo frío para entrar directamente en el equipo. El aire caliente descargado por los bastidores es aspirado por la unidad de refrigeración de manera que no vuelve a la parte delantera del rack. El contenedor del corredor frio o caliente de un datacenter modular puede aumentar la tasa de utilización de aire acondicionado y ahorrar energía o reducir su consumo. Un ventilador está montado en la parte superior de la parte abierta del datacenter modular. Promueve un área abierta de más del 60% en la parte superior del pasillo frío. Un sistema de extinción de gas se instala en un datacenter modular. Si se produce un incendio, la ventilación en el techo se abre parcialmente y el sensor magnético de la puerta en la puerta de cristal a la sala ya no es alimentada a activar el sistema de extinción de incendios. El datacenter modular se hace interconectado con el sistema de extinción de incendios se controla automáticamente y una señal de alarma se pueden enviar a la brigada. El ventilador en el techo del pasillo frío, entonces, está parcialmente abierta y de forma automática a través de una señal enviada por el centro de control. sistemas de organización y gestión del flujo de aire incluyen las puertas laterales sistema de techo solar y sistemas de control.
Ventajas de un datacenter modular
-
Reducción de errores humanos
Componentes modulares pueden reducir el error humano en el centro de datos. Todas las operaciones, desde el montaje de módulos hasta las acciones para buscar fallos, documentación y formación son más fáciles y eficaces, asegurando la competencia de los operadores y los errores. -
Pronostico de fallos
Los principios de funcionamiento y programas de normalización en un datacenter modular, como los sistemas de gestión y mantenimiento predictivo forman un poderoso mecanismo de defensa contra los incidentes "inesperados". -
Mejora de la eficiencia
Mejoras en la eficiencia son algunos de los efectos de aprendizaje de las personas que se distribuyen en la organización. Los empleados con más experiencia son mejores en la resolución de problemas. Reducir los errores humanos que también reduce el tiempo necesario para resolver los problemas, incluyendo las llamadas telefónicas a la investigación de fallos y soporte técnico. Esto deja a la mano de obra más disponible para otras actividades de manera más eficiente. -
Ventajas de volumen de producción
La estandarización de partes y procesos hace posible la producción masiva de centros de datos modulares. La producción en masa tiene la ventaja de bajo costo, alta calidad, fácil reparación y el menor tiempo de entrega. -
Capacidad de expansión del centro de datos modular
Un centro de datos modular puede ser instalado de acuerdo con la necesidad actual de TI y se puede ampliar en el futuro, si es necesario. Como resultado TCO se reduce significativamente. -
La flexibilidad de un sistema modular
Cuando se instala un centro de datos modular, actualizado o reubicado, se emplean componentes modulares, interfaces estándar y estructuras dedicadas a ahorrar tiempo y dinero. -
Reducción del tiempo de reparación de fallos
La flexibilidad y las características plug-and-play de un datacenter modular permite muchas operaciones que se realizan en la fábrica antes de la entrega, tales como la distribución de cableado, así como después de la entrega, como la reparación de un módulo. Estadísticamente, la tasa de fallos verificada de fábrica es mucho más pequeña que las acciones de campo. En comparación con reparar un módulo de energía SAI en el campo, la posibilidad de la reparación, en fábrica, de módulos y otros fallos que afectan a la capacidad operativa total es cientos de veces más pequeño.
Soluciones en datacenter modular de Delta
Las soluciones Delta incluyen la distribución principal del gabinete, PDC (gabinete de distribución de energía), gabinete de baterías, gabinete de red, refrigeración in-row,componentes del pasillo cerrado, sistemas de gestión ambiental, control de ingreso, videovigilancia, puentes de cableado en la base y el interior. Se les proporciona la siguiente manera:
|
Tabla 1: Plan para productos de refrigeración en datacenter
Ventajas de las soluciones con un datacenter modular Delta
-
Datacenter modulares adoptan los principales sistemas de entrada de cable y distribución interna se montan en el interior de los racks. Altas y bajas voltajes son separadas.
-
Los propios gabinetes de distribución son proveedores de energía para os gabinetes de red. Los bancos de baterías pueden ser instalados en la sala de baterías.
-
Los datacenter modulares son supervisados con o sin un un panel táctil dedicado a cada módulo. La carga de información se realiza mediante este panel, o DAM en el último caso.
-
Datacenter modulares son sistemas con protección pararrayos clases B y C.
-
El panel táctil (opcional) muestra informaciones sobre el PDC, aire-acondicionado de precisión, gabinete de distribución de energía, ambiente de los racks, fugas de agua, temperatura, humedad, detectores de humo, sensores de puertas, y aun más.
-
El SAI y sistema de aire-acondicionado tienen la misma apariencia física, el tamaño y el color. Todos los armarios tienen una estructura única.
-
Todos los SAI, aires-acondicionados y sistemas de gestión fueran desarrollados por Delta. La raíz y el conocimiento de estas tecnologías son posesiones del centro de I&D de Delta.
-
Los sistemas Todos los SAI, aires-acondicionados y sistemas de gestión fueran desarrollados por Delta. La raíz y el conocimiento de estas tecnologías son posesiones del centro de I&D de Delta de fuente de energía en los datacenter modulares pequeños y medianos son integrados en un gabinete para preservar el espacio dedicado a los dispositivos de TI.
▲Las soluciones Delta InfraSuite han ayudado a diseñar un datacenter modular en una ciudad inteligente dela región oriental.





















.gif)