Serie RT Gen3, Monofásica, 1/2/3 kVA
Introducción
Proteja su sistema perimetral con una solución de alimentación inteligente y económica
El SAI Amplo de la serie RT de Delta es un SAI de doble conversión en línea resistente que ofrece una protección de alimentación potente con una configuración de rack y torre convertible en tamaño 2U. Con su potencia de salida limpia en onda sinusoidal pura, la serie RT Gen3 puede tratar una amplia gama de inconvenientes de suministro, desde cortes de luz hasta distorsión armónica. Cuente con la tranquilidad de que su dispositivo estará siempre fortalecido y protegido con la serie RT Gen3.
Sectores de aplicación
![]()
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Std: Modelo de atutonomía estándar
Ext: Modelo para tiempo de autonomía extendido
| Solicite Una Cotización |






















.gif)