Serie RT, Monofásica 5/6/8/10 kVA, Trifásica 10/15/20 kVA
Introducción
Una solución total para energía confiable con alta disponibilidad y rendimiento
Presentamos el SAI de 5-20 kVA de la serie Amplon RT: compacto pero potente, proporciona un factor de potencia de salida unitario y una eficiencia máxima, con una eficiencia de AC-AC de hasta un 96,5 %. También cuenta con la compatibilidad de la batería de iones de litio para una mayor densidad y sostenibilidad. Con soluciones de alimentación completas opcionales, como el interruptor de derivación de mantenimiento y la integración del panel de alimentación remoto para rack, garantiza un funcionamiento sin interrupciones para aplicaciones críticas.
Sectores de aplicación
![]()
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Std: RT 5-10 kVA, Monofásica: Modelo de atutonomía estándar
Ext: RT 5-10 kVA, Monofásica: Modelo para tiempo de autonomía extendido
3P: RT 10-20 kVA, Trifásico
| Solicite Una Cotización |






















.gif)


.gif)