DPH 시리즈, 삼상 25- 75/150/200 kW UPS
특징
최고의 가용성
운용 연속성을 보장하는 자체 리던던시로 고급 내고장성 설계 달성
단일 포인트 고장으로 인해 발생하는 고장시간을 방지하기 위해 제어 모듈이 고장나더라도 연속 온라인 작동이 가능하도록 전원과 제어 모듈의 자체 동기화
고장시간 위험 없이 0에 가까운 평균 수리 시간(MTTR)을 보장하기 위한 운영 중 핫스왑 가능한 모듈과 구성요소
높은 확장성
설치 공간을 최소화 하기 위해 단일 랙 인클로저로 N+X 리던던시를 지원하는 25kW ~ 75/150/200kW의 수직 확장
추가 하드웨어 없이 최대 4대까지 병렬 확장
옵션 랙마운트(Rack-Mount) PDC로 (75/150kW 모델에 해당) 개별 연결부하 용량에 맞는 적절한 UPS출력 전력을 공급
최대4유닛 (유닛당 4개의 배터리 트레이)의 빌트인 배터리 모듈 옵션제공 (75kW 모델에 해당)
우수한 성능과 효율성
전력 가용성을 극대화하는 완벽한 정격 출력(kVA=kW)
30%의 낮은 부하에서 95% 그리고 50%의 부하에서 96%의 높은 운용 효율성으로 많은 에너지 비용 절감
투자 비용을 줄이고 까다로운 전력 요구사항을 충족하기 위한 낮은 고조파 왜곡(iTHD<3%)
편리한 유지보수
유지보수 관련 고장시간을 제거하는 내장 수동 바이패스 기능
UPS 오작동을 조기 진단하기 위해 팬 고장과 스위치 결한 자동 감지
유지보수 프로세스를 단순화하는 플러그 앤 플레이 모듈방식
견적의뢰 |