PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family

모듈형 UPS - DPH 시리즈

Delta Data Center Modular UPS DPH Series 25-75/150/200 kW
Modulon DPH는 데이터 센터 운용의 최대 가용성을 지원하고 UPS를 Over-Sizing 않고도 "Pay as you go" 이점을 제공합니다. Modulon DPH는 최대의 가용성을 달성하면서도 전력 효율이 유지 됩니다. 비즈니스 요구에 따른 가용성, 효율성 및 확장성이 기본인 Modulon DPH 전련을 보호하고 TCO를 절감하는데 매우 적합합니다.
더 보기
Delta Data Center Modular UPS DPH Series 50-300/500/600 kW
델타의 혁신적인 모듈형 UPS 기술은 높은 전력 밀도, 높은 전력 성능 및 궁극적 가용성을 원하는 고객의 요구에 대한 해답을 제공합니다. 새롭게 출시 된 델타 Modulon DPH 시리즈 UPS 50-300/500/600kVA는 모듈 당 50kW의 업계 최고 전력 밀도를 달성하여 가장 작은 설치공간으로 최고의 공간활용성을 보증합니다.
더 보기
 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top