PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta UPS EH Series, Three Phase In - Single Phase Out, 5/10/20 kVA
  • EH 시리즈, 삼상 입력- 단상출력, 10/15/20 kVA UPS

    소개

    Power Reliability with the Best Total Cost of Ownership

    Ultron EH 시리즈는 온라인 이중 변환 3p-1p UPS로 IT룸, 전자 통신, 뱅킹, 의료 시설 및 산업의 전력을 안정되게 보호합니다. DSP 기반 기술이 지원되므로 시스템 안정성을 높이고 부하에 정확한 전압을 제공합니다. Ultron EH 시리즈는 크리티컬 부하를 보호하기 위해 더 높은 가용성과 안정성을 보장하는 N+X 병렬 리던던시와 내장 메뉴얼 바이패스 스위치를 포함하여 우수한 많은 기능을 제공합니다.

    Control and LCD Display Panel, Rear View

     

    Applications: 

    Applications:Datacenter, Telecom, Industrial, Network, Security, Banking, Lab, Medical, Metro, Retail

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top