PRODUCT LIST
DELTA UPS FAMILIES
DPS 시리즈, 삼상 160/200/300/400/500 kVA UPS
소개
Leading in power performance and efficiency
Delta의 Ultron DPS는 이중 변환과 IGBT 정류기 삼상 UPS 입니다. 최첨단 TLI(삼중 레벨 인버터)와 삼상 PFC(역률 교정) 토폴로지로 Ultron DPS는 최대 96% AC-AC 효율, > 0.99의 입력파워효율, 낮은 iTHD < 3% 그리고 최대 0.9의 출력 역률로 업계 선두 성능을 자랑합니다. 가장 높은 가용성을 달성하는 것이 목표인 Delta는 배터리 관리, 스왑 가능한 팬 그리고 유지보수 용이성을 위해 설계를 향상시켰습니다.Ultron DPS의 우수한 전력 성능과 높은 시스템 가용성은 고객에게 안정적인 전원 공급, 높은 전력 효율, 적은 자본 투자 그리고 적은 운용 비용을 선사합니다.
Applications:
Delta Ultron DPS 160~400kVA Efficiency is Tested by TÜV
견적의뢰 |