DPH 시리즈, 삼상 50- 300/500/600 kVA UPS

제품규격

모델
DPH-300K / DPH-500K / DPH-600K
정격 전력
 
● DPH-300K
50-300 kVA/kW
 
50 kW 파워 모듈: 최대 6개
● DPH-500K
50-500 * kVA / 50-450 kW
 
50 kW 파워 모듈: 최대 9개
● DPH-600K
50-600 kVA/kW
 
50 kW 파워 모듈: 최대 12개
입력
 
공칭 전압
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-상, 4-선 + G)
전압 범위
176~276 Vac (전부하)
전류 고조파 왜곡
< 3% **
역률
> 0.99
주파수 범위
40~70 Hz
출력
 
전압
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-상, 4-선 + G)
전압 고조파 왜곡
≤ 0.5% (선형 부하)
전압 변동률
± 1% (static)
주파수
50/60 ± 0.05 Hz
과부하 내량
≤ 125%: 10 분
 
≤ 150%: 1 분
 
> 150%: 1 초
디스플레이
10인치 컬러 터치 스크린
인터페이스
 
표준
RS232 x 1, 병렬 포트 x 4, USB type A x 2, USB type B x 1, MODBUS x 1, Smart slot x 1, REPO x 1, EPO x 1, 입력 dry contact x 4, 출력 dry contact x 6, 외부 배터리 온도 dry contact x 4, 외부 스위치/차단기 상태 dry contact x 4, BMS (RJ45) x 1, 이더넷 x 1
옵션
릴레이 I/O 카드, 배터리 캐비닛 온도 센서 케이블
적합성
 
안전 인증
CE
효율
 
AC-AC 모드
최대 96.5%
ECO 모드
99%
배터리
 
공칭 전압
± 240 Vdc
충전 전압
± 272 V (204 V에서 312V까지 조정 가능)
배터리 완전 방전 보호
환경
 
운전 온도
0~40℃
상대 습도
0~90% (무응축)
가청 소음 (1미터 떨어진 곳에서)
 
● DPH-300K
< 75 dB
● DPH-500K
< 80 dB
● DPH-600K
< 85 dB
IP 보호등급
IP20
기타
 
병렬 리던던시 및 확장
모듈 및 시스템 리던던시
비상 전원 끄기(EPO)
원격 (기본 설정) 및 로컬 (옵션)
배터리 스타트
크기
 
치수 (W x D x H)
 
● DPH-300K
600 x 1100 x 2000 mm
● DPH-500K
600 x 1100 x 2000 mm
● DPH-600K
1200 x 1100 x 2000 mm
중량: UPS 시스템 (전력 모듈 제외)
 
● DPH-300K
311 kg
● DPH-500K
317 kg
● DPH-600K
605 kg
중량: 50 kW 파워 모듈 (옵션)
36 kg

* 파워 모듈의 정격 전력은 터치 패널을 통해 50kVA 또는 55.6kVA로 조정할 수 있습니다.
** 입력 vTHD가 1% 미만인 경우.

모든 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top