Caractéristiques
    
    
    
        
La technologie de double conversion fournit une protection 24/7.
    
    
    
        
Batteries intégrées pour les besoins de protection basiques.
    
    
    
        
Possibilité de démarrer avec la batterie sans courant secteur
    
    
    
        
Connectivité RS232 et USB avec logiciel de gestion de l’alimentation.
    
    
    
        
Protecteur de surtension intégré pour la ligne des données de téléphone / fax / réseau.
    
    
    
        
Configuration en rack ou en tour, avec un boîtier de taille 2U.
    
    
    
        
Bloc batterie externe optionnel pour augmenter la durée de protection.
    
    
    
        
Fente SNMP pour les applications critiques.
    
    
    
        
La sortie programmable économise de l’énergie pour les charges importantes.
    
    
    
        
La large plage de tensions d’entrée et le courant stable prolonge la vie de la batterie.
    
    
    
        
Le grand facteur de puissance d’entrée (pf > 0,97) réduit les frais d’installation.
    
    
    
        
La gestion intelligente protège la batterie contre les déchargement complets.