Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série RT, Monophasé, 5/6/10 kVA

    Introduction

    La série Amplon RT utilise une technologie de double conversion en ligne, un grand facteur de puissance d’entrée et de densité de courant, et une faible harmonique de courant avec une architecture moderne. Disponible avec une configuration en rack ou en tour avec un écran LCD, la série Amplon RT offre des performances avancées pour les serveurs, les centres de données, les réseaux, les VoIP et les télécommunications.

    La série Amplon RT dispose d’une fonction de redondance parallèle 1 +1 pour une plus grande fiabilité. Un bloc batterie externe optionnel peut être ajouté pour augmenter la durée de protection pour les applications critiques.

     

    Applications : Serveur Télécom Industriel Réseau VolP Stockage Médical

    RCM compliance

    RT series - RCM compliance UPS

     

    Demande d’offre
    Prénom *
    Nom *
    Entreprise *
    Titre du poste *
    Email de travail *
    Téléphone de travail *
    État / Province
    Pays *
    Produits vous intéressant *
    Message *
    S'inscrire à la newsletter *
     

    top

    S'inscrire à la newsletter