Série DPS 160-500 kVA - DELTA Power Solutions

Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • UPS de Delta - Famille Ultron
  • Séries DPS, Triphasées, De 160 à 500 kVA, évolutive jusqu'à 4000 kVA en parallèle

    Introduction

    Leader en matière de performances et d'efficacité

    Le modèle Ultron DPS de Delta est un UPS triphasé double-conversion et rectificateur IGBT. Grâce à la topologie IGBT à trois niveaux pour la PFC (correction de facteur de puissance) et l’onduleur, Ultron DPS offre la meilleure performance de son secteur avec jusqu’à 96 % d’efficacité AC-AC. Grâce au contrôle numérique avancé de la correction du facteur de puissance de Delta, il a également une faible distorsion harmonique d’entrée (iTHD < 3 %) et un facteur de puissance d’entrée élevé > 0,99 qui permettent de réaliser des économies considerable sur les coûts totaux de propriété (TCO). Afin d’optimiser la disponibilité, Delta a perfectionné des conceptions spéciales pour le système de gestion de batterie, pour des ventilateurs permutables et pour une maintenance aisée.

    Les excellentes performances de puissance et la disponibilité élevée du système des séries Ultron DPS confèrent aux clients les avantages d’une alimentation en courant stable, d’un haut rendement énergétique, d’un faible investissement en capital et de faibles coûts d’exploitation.

     

    Applications: Centre de données Télécom Industriel Réseau Sécurité Lab Médical Métro

     Panneau de commande et écran LCD

     

    L’efficacité 160~400 kVA de l’Ultron DPS Delta est testée par TÜV

    Delta Ultron DPS Efficiency is Tested by TÜV.

    Demande d’offre
    Prénom *
    Nom *
    Entreprise *
    Titre du poste *
    Email de travail *
    Téléphone de travail *
    État / Province
    Pays *
    Produits vous intéressant *
    Message *
    S'inscrire à la newsletter *
     

    top

    S'inscrire à la newsletter