Liste des produits
Famille UPS de Delta
Série M, Monophasé, 1/1,5/2/3 kVA
Introduction
Protection fiable de l'alimentation pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME)
La gamme M Amplon est une ligne interactive d’UPS qui fournit une qualité d’onde sinusoïdale correspondant parfaitement aux appareils utilisés dans les petites et moyennes entreprises. Le régulateur de tension automatique (AVR) fournit une tension de sortie stable en proposant plus de disponibilité. Il est disponible dans le rack ou en rack ou en tour pour s'adapter à plusieurs applications tels que les serveurs, les réseaux, les VoIP et les télécommunications. La gamme Amplon M présente une efficacité importante en mode normal ainsi qu’un facteur d’alimentation de sortie élevé, ce qui lui permet de délivrer une plus grande puissance pour les charges importantes à des coûts de fonctionnement nettement revus à la baisse.
Applications: Serveur Télécom Industriel Réseau Adaptateur VolP Stockage Médical
RCM compliance
| Demande d’offre |




























.gif)