Liste des produits
Série GAIA, Monophasé, 1/2/3 kVA
Introduction
|
DISCONTINUÉ: produit de suivi suggéré RT 1/2/3 kVA. |
La série Amplon GAIA comprend des UPS en ligne complètement intégrés, à double conversion dans un boîtier en tour compact ou en rack et est recommandée pour les serveurs, les VoIP, les télécommunications et les réseaux. Cette série d’UPS multifonctions combine des fonctionnalités telles que la protection continue et un grand facteur de puissance d’entrée dans un petit boîtier 2U.
La série des UPS Amplon GAIA a des batteries intégrées pour fournir un courant continu et stable pour les charges critiques lorsque des problèmes d’alimentation se produisent. Avec un bloc batterie externe, il peut satisfaire les besoins de protection à longue durée.
La série des UPS Amplon GAIA a des batteries intégrées pour fournir un courant continu et stable pour les charges critiques lorsque des problèmes d’alimentation se produisent. Avec un bloc batterie externe, il peut satisfaire les besoins de protection à longue durée.
Applications: Serveur Télécom Industriel Réseau VolP Stockage Médical
![]()


























.gif)