Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire

Séries DPH, Triphasé, 25 - 75/150/200 kW, évolutif jusqu'à 800kW en parallèle

Introduction

L’ASI modulaire est idéal pour les centres de données de taille moyenne

Voici la nouvelle génération de systèmes modulaires d’alimentation sans interruption (systèmes ASI) conçus pour une disponibilité optimale, des performances excellentes et une grande efficacité. Ils sont parfaitement adaptés aux centres de données de taille moyenne.

Les technologies informatiques représentent un aspect majeur de la plupart des opérations commerciales. Les centres de données se focalisent entre autre sur la continuité de leur fonctionnement. Les centres de données les plus exigeants demandent la disponibilité la plus élevée afin d’assumer des fonctions importantes constituant, la colonne vertébrale de la continuité de l’activité commerciale. Étant donné que les coûts en énergie ne cessent d’augmenter, les centres de données continueront d’être des installations de grande consommation d’énergie.Du point de vue de l’investissement financier, il est important de maintenir une efficacité énergétique tout en faisant preuve de flexibilité afin d’adapter la taille d’un centre de données. Le Modulon DPH est un ASI modulaire idéal pour les centres de données de taille moyenne exigeant des pics d’efficacité et de disponibilité à un coût total de propriété (CTP) réduit.

  1. Sa conception intégrale tolérante aux pannes répond aux exigences strictes en matière de disponibilité étant donné le nombre croissant d’opérations commerciales qui dépendent des technologies informatiques.
  2. La flexibilité échelonnable permet d’adapter les dimensions de l’installation au bon moment, sans surinvestissement.
  3. Industrie à la pointe de la performance et de l’efficacité en matière d’alimentation pour une réduction des coûts énergétiques, afin d’alléger les coûts de fonctionnement

Le rack du Modulon DPH mesure 19" et permet un aménagement adapté de l’espace et de l’infra du centre de données. En tant que motopropulseur des centres de données, le Modulon DPH peut intégrer un système de distribution d’alimentation dans le même rack ou par le déploiement du rack parallèle en fonction des exigences de capacité d’alimentation. Ce dispositif est parfaitement adapté à la protection et à la distribution de l’alimentation, afin d’en rationnaliser la gestion dans les centres de données.

  
▲ Le Modulon DPH est conçu avec des technologies informatiques modernes
alignées sur les solutions de centres de données Delta InfraSuite.

 

Applications: 
Centre informatique Télécom Industriel Réseau Sécurité Laboratoire 
Médical Métro Banque

Applications: Centre informatique, Télécom, Industriel, Réseau, Sécurité, Laboratoire, Médical, Métro, Banque

Séries DPH, 25 - 75/150/200 kW - Caractéristiques

Applications: Centre informatique, Télécom, Industriel, Réseau, Sécurité, Laboratoire, Médical, Métro, Banque

Demande d’offre
Prénom *
Nom *
Entreprise *
Titre du poste *
Email de travail *
Téléphone de travail *
État / Province
Pays *
Produits vous intéressant *
Message *
Quand souhaitez-vous effectuer votre achat ? *
S'inscrire à la newsletter *
 

top

S'inscrire à la newsletter