Liste des produits

S'inscrire à la newsletter

Série GAIA, Monophasé, 1/2/3 kVA

Spécifications techniques

DISCONTINUÉ:
produit de suivi suggéré RT 1/2/3 kVA.
Modèle
GAIA-1K / GAIA-2K / GAIA-3K
Classification
[1K]: 1kVA/800W
 
[2K]: 2kVA/1600W
 
[3K]: 3kVA/2100W
Entrée
 
Tension nominale
200/208/220/230/240 Vca (une phase)
Plage de tensions
130 ~ 275 Vca**
Fréquence
50 ou 60 ± 5 Hz
Facteur de puissance
> 0,97
Branchements électriques
[1K]: Cordon d’alimentation (IEC320 C14)
 
[2K]: Cordon d’alimentation (IEC320 C20)
 
[3K]: Cordon d’alimentation (IEC320 C20)
Sortie
 
Tension
200/208/220/230(défaut)/240 Vca (une phase)*
Distorsion harmonique de tension
< 3% (charge linéaire), < 6% (charge d’ordinateur)
Régulation de tension
± 2%
Fréquence
50 ou 60 ± 0,05 Hz
Forme d’onde
Onde sinusoïdale pure
Capacité de surcharge
105 ~ 125%: 3 minutes
 
125 ~ 150% : 30 secondes
 
> 150% : 0,5 seconde
Récepteur
[1K]: IEC320 C13 x 3 x 2
 
[2K]: IEC320 C13 x 3 x 2, IEC320 C19 x 1
 
[3K]: IEC320 C13 x 3 x 2, IEC320 C19 x 1
Batterie & chargeur
 
Classification
[1K]: 12V/8,5Ah, 2 pcs
 
[2K]: 12V/8,5Ah, 4 pcs
 
[3K]: 12V/8,5Ah, 6 pcs
Courant de charge
[1K]: 0,6 ~ 1,2A (défaut 0,8A)
 
[2K]: 0,6 ~ 1,2A (défaut 0,8A)
 
[3K]: 0,74 ~ 1,38A (défaut 1A)
Temps de secours typique
[1K]: 12 minutes (moyenne charge), 4 minutes (pleine charge)
 
[2K]: 13 minutes (moyenne charge), 4 minutes (pleine charge)
 
[3K]: 15 minutes (moyenne charge), 5 minutes (pleine charge)
Interface
 
Standard
RS232 x 1, USB x 1, fente SNMP x 1
Conformité
 
Sécurité
CE, EN62040-1
EMC
[1K]: EN62040-2 Classe B
 
[2K]: EN62040-2 Classe A
 
[3K]: EN62040-2 Classe A
Autres fonctions
 
Protection de la ligne des données
Intégré (RJ11/RJ45, téléphone et réseau)
REPO
Connecteur RJ11
Rails
Optionnel
Kit de conversion en tour
Inclus dans l’emballage
Bloc batterie externe
Optionnel
Rendement
 
CA-CA
> 87% (pleine charge)
Environnement
 
Température d’utilisation
0 ~ 40ºC
Humidité relative
5 ~ 95% (sans condensation)
Bruit audible (à un mètre)
[1K]: 45 dBA
 
[2K]: 50 dBA
 
[3K]: 60 dBA
Caractéristiques physiques
 
Dimensions(LxDxH) UPS
[1K]: 440 x 335 x 89 mm
 
[2K]: 440 x 432 x 89 mm
 
[3K]: 440 x 610 x 89 mm
Dimensions(LxDxH) Bloc batterie
[1K]: 440 x 333 x 89 mm
 
[2K]: 440 x 430 x 89 mm
 
[3K]: 440 x 608 x 89 mm
Poids UPS
[1K]: 13 kg
 
[2K]: 21 kg
 
[3K]: 31 kg
Poids Bloc batterie
[1K]: 16 kg
 
[2K]: 29 kg
 
[3K]: 43 kg
* Pour la classification 200 Vca, la capacité de l’UPS sera diminuée par 10%.

Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

top