PRODUCT LIST
DELTA UPS FAMILIES
RT 시리즈, 단상, 5/6/10 kVA UPS
제품규격
모델
RT-5K / RT-6K / RT-10K
용량
[5K]: 5kVA/4.5kW
[6K]: 6kVA/5.4kW
[10K]: 10kVA/9kW
입력
정격 전압
200/208/220/230/240 Vac (single phase)
전압 범위
100~300Vac *
입력 전류 왜곡률
< 5% (full load)
파워 펙터
> 0.99 (full load)
주파수
40 ~ 70 Hz
연결
터미널 블록
출력
전압
200/208/220/230(default)/240 Vac (single phase)
출력 전압 왜곡률
< 2% (linear load), <3% (non-linear load)
전압 조정
± 1% (static)
± 2% (typical)
주파수
50 or 60 ± 0.05 Hz
과부하 용량
106 ~ 110%: 10 분
111 ~ 125%: 5 분
126 ~ 150%: 30 초
연결
터미널 블록
Crest Factor
3:1
배터리 & 충전기
정격 전압
[5K]: 192 Vdc
[6K]: 192 Vdc
[10K]: 240 Vdc
충전 전류
빌트인: maximum 4A (adjustable)
추가 충전 보드 (optional): maximum 4A (내부 설치)
연결
전용케이블
인터페이스
스탠다드
RS232 x 1, SNMP slot x 1, Smart slot x 1, Parallel port x 1
인증
Safety & EMC
CE, TUV, EN62040-1
CISPR 22 Class A
기타 특징
병렬 리던던시
1+1
원격 제어
REPO, Remote On/Off
공용 배터리 설치
Yes
효율
AC-AC
92% (full load)
ECO Mode
96% (full load)
환경
동작 온도
0 ~ 40ºC
상대 습도
0 ~ 95% (non-condensing)
동작 소음(1미터 거리)
54 dBA **
외형
치수 - UPS (WxDxH)
[5K]: 440 x 671 x 89 mm
[6K]: 440 x 671 x 89 mm
[10K]: 440 x 623 x 131 mm
치수 - 배터리 팩 (WxDxH)
[5K]: 440 x 638 x 89 mm
[6K]: 440 x 638 x 89 mm
[10K]: 440 x 595 x 131 mm
무게 - UPS
[5K]: 15 kg
[6K]: 15.5 kg
[10K]: 21.3 kg
무게 - 배터리 팩
[5K]: 36 kg
[6K]: 36 kg
[10K]: 66 kg
* For 5 and 6 kVA models, lower range 100 ~ 155 Vac is acceptable under 50 ~ 100% loading condition.
For 10 kVA model, lower range 100 ~ 180 Vac is acceptable under 50 ~ 100% loading condition.
** Audible Noise is at 70% load.
All specifications are subject to change without prior notice.
For 10 kVA model, lower range 100 ~ 180 Vac is acceptable under 50 ~ 100% loading condition.
** Audible Noise is at 70% load.
All specifications are subject to change without prior notice.
견적의뢰 |