PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta UPS Amplon family - 1kVA or higher, Single-Phase UPS
  • RT 시리즈, 단상, 5/6/10 kVA UPS

    소개

    Reliable power with intelligent energy-saving features

    Amplon RT 시리즈는 고급 아키텍처를 통한 이중 변환 온라인 기술, 높은 전력밀도 및 입력 역률, 아울러 낮은 전류 고조파를 제공합니다. CLD 디스플레이가 장착된 랙 또는 타워 구성으로 설계된 Amplon RT는 서버, 데이터 센터, 네트워킹, VoIP 및 전자 통신에 고급 성능을 제공합니다.

    Amplon RT에는 높은 안정성을 제공하는 1+1 병렬 리던던시 기능이 있습니다. 크리티컬 애플리케이션의 더 긴 백업 시간을 충족하기 위해 외부 옵션 배터리 팩을 추가할 수 있습니다.

     

    Applications: 

    Delta – Amplon RT Series UPS Applications

    RCM compliance

    RT series - RCM compliance UPS

     

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top

    QUICK LINKS

    뉴스레터 구독