PRODUCT LIST
DELTA UPS FAMILIES
RT 시리즈, 단상, 5/6/10 kVA UPS
특징
가용성
True On-Line Double-Conversion Topology 로 장비 상시 보호
추가 하드웨어가 필요없는 1+1 병렬 리던던시 및 확장성 제공
AC 가동과 배터리 가동 가능
별도 충전기 보드를 추가하여 충전시간 감소가능
병렬 리던던시에 매뉴얼 바이패스 스위치 기능을 구현하는 MBB (Maintenance Bypass Box) 옵션 제공
외부 충전기 박스로 배터리 충전 기능 향상
유연성
랙 또는 타워 구성
블루 백라이트 기능이 있는 다국어 LCD 디스플레이
더 긴 백업 시간을 위한 외부 옵션 배터리 팩
낮은 TCO
더 많은 전력을 공급하는 출력 역률 (0.9)
높은 입력 역률 (pf > 0.99) 과 낮은 고조파 왜곡 (iTHD < 5%)
설치기능으로 병렬로 구성된 두 개의 UPS에서 하나의 배터리 소스를 공유하여 비용 절감
입력 전압 범위는 대부분의 애플리케이션 요구를 충족하고, 잦은 배터리 모드로 전환되는 것을 방지하여 배터리명 수 연장
견적의뢰 |