PRODUCT LIST
RT 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS
제품규격
모델
RT-1K / RT-2K / RT-3K
용량
[RT-1K]: 1kVA/ 0.9KW
[RT-2K]: 2kVA/ 1.8KW
[RT-3K]: 3kVA/ 2.7KW
입력
정격 전압
200*, 208*, 220, 230, 240 Vac
전압 범위
120 ~ 280 Vac**
주파수
50/60 Hz ± 10 Hz
파워 팩터
> 0.99 (full load)
입력 전류 왜곡률
<5%
출력
파워 팩터
0.9
전압
200*, 208*, 220, 230, 240 Vac
전압 조정
± 2% (linear load)
주파수
50/60 Hz ± 0.05 Hz
출력 전압 왜곡률
< 3% (linear load)
과부하 내량
< 105%: 연속
105% ~ 125%: 1 분
125% ~ 150%: 15 초
크레스트 팩터
3:1
연결
[RT-1K]: IEC C13x3x2
[RT-2K/3K]: IEC C13x3x2, IEC C19x1
효율
온라인 모드
[RT-1K]: 90%
[RT-2K/3K]: Up to 93%
ECO 모드
[RT-1K]: 94.5%
[RT-2K/3K]: Up to 97%
배터리
정격 전압
[RT-1K]: 24 Vdc
[RT-2K]: 48 Vdc
[RT-3K]: 72 Vdc
배터리 타입
12V/9 Ah Sealed lead-acid battery
기본 백업 시간***
[RT-1K]: 6.5 분
[RT-2K/3K]: 7.5 분
충전 전류
[RT-1K]: 1.5A
[RT-2K/3K]: 2A
재충전 시간
3시간 (90% 충전)
동작 소음
[RT-1K]: < 43 dBA
[RT-2K]: < 48 dBA
[RT-3K]: < 48 dBA
디스플레이
LCD 디스플레이 및 LED 표시
커뮤니케이션 인터페이스
SMART Slot x 1, RS-232 Port x 1, USB Port x 1, REPO x 1
인증
CE, RCM, CB Report (by TUV), EN 62040-1, EMC EN 62040-2
치수
UPS (W x D x H)
[RT-1K]: 440 x 335 x 89 mm
[RT-2K]: 440 x 432 x 89 mm
[RT-3K]: 440 x 610 x 89 mm
외부 배터리 팩 (W x D x H)
[RT-1K]: 440 x 335 x 89 mm
[RT-2K]: 440 x 432 x 89 mm
[RT-3K]: 440 x 610 x 89 mm
무게
UPS
[RT-1K]: 12 kg
[RT-2K]: 18 kg
[RT-3K]: 28 kg
외부 배터리 팩
[RT-1K]: 15 kg
[RT-2K]: 27 kg
[RT-3K]: 44 kg
환경
동작 온도
0 ~ 40°C
상대 습도
5% ~ 95% (non-condensing)
* UPS가 용량의 90%로 de-rating되는 경우
** 70 ~ 100%의 부하 조건에서는 120~175 Vac의 낮은 범위가 가능
*** 총 부하가 75%에 달하는 경우
** 70 ~ 100%의 부하 조건에서는 120~175 Vac의 낮은 범위가 가능
*** 총 부하가 75%에 달하는 경우
제반 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
견적의뢰 |