PRODUCT LIST
RT 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS
소개
Reliable power with greater energy-saving features
Amplon RT 시리즈는 크리티컬 장비에 지속적으로 정현파(sine wave) 전력을 제공하는 On-Line, Double-Conversion UPS입니다. 또한 개인용 컴퓨터와 네트워크, 서버, VoIP 및 통신 장비를 지원합니다. Amplon RT 시리즈는 0.9의 출력 파워 팩터와 최대93%의 AC-AC 효율을 발휘하여 에너지 비용이 크게 절감됩니다. 옵션으로 제공되는 외부 배터리 팩을 사용하면 백업 시간이 연장되어 장비들의 안정적이고 원활한 운영이 보장됩니다.
Applications:
견적의뢰 |