PRODUCT LIST
RT 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS
특징
가용성
True Online Double-Conversion 토폴로지를 통한 제로(0) 절환 시간으로 장비의 최적 보호 실현
DSP (Digital Signal Processor) 의 안정성을 보장하는 워치독 (watch dog) 설계
일반 전력 정전 시 콜드 스타트(Cold-start) 기능을 통한 임시 배터리 전력 공급
팬 고장 감지 및 알림 기능
배터리 교체 시 핫스왑 배터리에 의한 지속적인 가동 보장
옵션 제공의 외부 배터리 팩을 통한 간편한 백업 시간 연장
크리티컬 부하에 더 실제적인 전력을 공급하는 높은 출력 역률 (0.9)
총 소유비용(TCO) 최소화
투자 비용을 줄이는 높은 출력 역률(pf > 0.99)과 낮은 왜곡률 (iTHD < 5%)
최대 93%의 AC-AC 효율 및 ECO 모드에서의 97% 효율을 통한 탁월한 비용 절감
폭넓은 입력 전압 범위로 배터리 사용 빈도 최소화 및 수명 연장
지능형 배터리 관리를 통한 배터리 수명과 성능 강화
부하 수준에 따른 팬 속도 제어로 효율성 최대화 및 소음 최소화
유연성
출력 소켓 프로그래밍으로 정전 시 중요 부하 전력공급을 위해 마이너 장비 단절을 통한 전력 절약
랙/타워 겸용식 (2U)
회전식 LCD 디스플레이를 통한 원활한 로컬 커뮤니케이션
RS232 또는 USB 포트를 통한 지능형 관리 소프트웨어 연결
견적의뢰 |