Listado de Productos
Familias de productos SAI
Tarjeta Mini SNMP IPv6
Funciones y características
Protocolos disponibles
SNMPv1, v2c y v3 compatibles; acepta supervisión NMS y envío activo de paquetes de captura a hosts de destino; compatible con los protocolos IPv4 e IPv6 TCP/IP
Modbus TCP/IP
MQTT
Monitor web y configuración a través de navegador de Internet con servidor web integrado
Autenticación remota: tarjeta SNMP IPv6 (RADIUS, LDAP); tarjeta mini SNMP IPv6 (LDAP, 802.1x)
Otros: telnet, SSH, FTP, SFTP, BOOTP, DHCP, SMTP, SNTP, WOL, Syslog
MIB admite RFC1628 y UPSv4 y UPSv5 MIB propios de Delta
Gestión
Programación: realiza la programación planificada de encendido y apagado del sistema SAI, así como las pruebas periódicas de la batería
Encendido/apagado regular: ajuste el tiempo de encendido/apagado del SAI
Pruebas regulares de descarga de la batería
Desconexión automática del suministro eléctrico y envío de una notificación por correo electrónico
Sonda ambiental (opcional) para la monitorización de temperatura y humedad del entorno
Registro y exportación de eventos
Registro de secuencia de eventos y de datos de parámetros del SAI
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
| Solicite Una Cotización |

























.gif)