Serie RT, monofásico, 5/6/10 kVA (viejo modelo)

Especificaciones técnicas

YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado RT 5/6/8/10/15/20 kVA.
 
Modelo
RT-5K / RT-6K / RT-10K
Valores nominales de alimentación
 
● RT-5K
5 kVA / 4.5 kW
● RT-6K
6 kVA / 5.4 kW
● RT-10K
10 kVA / 9 kW
Entrada
 
Voltaje nominal
200/208/220/230/240 Vca (monofásico)
Margen de voltaje
100~300 Vca *
Distorsión armónica actual
< 5% (carga completa)
Factor de potencia
> 0,99 (carga completa)
Frecuencia
40~70 Hz
Conexión eléctrica
Bloque de terminales
Salida
 
Voltaje
200/208/220/230 (valor predeterminado)/240 Vca (monofásico)
Distorsión armónica de voltaje
< 2% (carga lineal)
Regulación de voltaje
± 1% (estático), ± 2% (valor típico)
Frecuencia
50 o 60 ± 0,05 Hz
Capacidad de sobrecarga
106~110%: 10 minutos
 
111~125%: 5 minutos
 
126~150%: 30 segundos
Factor de cresta
3:1
Batería y cargador
 
Voltaje nominal
 
● RT-5K
192 Vcc
● RT-6K
192 Vcc
● RT-10K
240 Vcc
Corriente de carga
Integrada: 4 A máximo (ajustable)
 
Cargador adicional (opcional): 4 A máximo (instalación interna)Conexión eléctrica
Interfaz
 
Estándar
RS232 x 1, ranura SNMP x 1, ranura inteligente x 1 y puerto paralelo x 1
Homologaciones
 
Safety & EMC
CE, TUV, EN62040-1
 
CISPR 22 Class A
Others Features
 
Redundancia paralela
1+1
Control remoto
REPO
Instalación de batería común
Sí
Eficiencia
 
CA-CA
92% (carga completa)
Modo ECO
96% (carga completa)
Condiciones medioambientales
 
Temperatura de funcionamiento
0~40ºC
Humedad relativa
0~95% (sin condensación)
Ruido audible (a un metro)
54 dBA **
Características físicas
 
UPS Dimensiones (L x F x A)
 
● RT-5K
440 x 671 x 89 mm
● RT-6K
440 x 671 x 89 mm
● RT-10K
440 x 623 x 131 mm
Batería Dimensiones (L x F x A)
 
● RT-5K
440 x 638 x 89 mm
● RT-6K
440 x 638 x 89 mm
● RT-10K
440 x 595 x 131 mm
UPS Peso
 
● RT-5K
15 kg
● RT-6K
15.5 kg
● RT-10K
21.3 kg
Batería Peso
 
● RT-5K
36 kg
● RT-6K
36 kg
● RT-10K
66 kg
* Para modelos de 5 y 6 kVA, se acepta el margen inferior de 100~155 Vca bajo condiciones de carga de 50~100%.
  Para el modelo de 10 kVA, se acepta el margen inferior de 100~180 Vca bajo condiciones de carga de 50~100%.
** El ruido audible es con una carga del 70%.

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

top