Serie RT, Monofásica, 1/2/3 kVA (viejo modelo)
Información
| YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado RX 1/2/3 kVA. |
Energía fiable con inmensos recursos para reducción del consumo
La serie Amplon RT 1-3kVA consiste de SAI en línea, doble conversión con salida sinusoidal pura para respaldar tus sistemas críticos. Ella ofrece soporte a computadoras personales, red, servidores, VoIP e telecomunicaciones. La serie Amplon RT 1-3kVA posee recursos como factor de potencia de salida de 0,9 y la mejor eficiencia en la conversión CA-CA de su clase, hasta los 94%, resultando en un gran ahorro en el consumo de energía. Bancos de baterías externas opcionales se pueden conectar a aumentar el tiempo de respaldo con el fin de mantener sus aplicaciones en funcionamiento durante más tiempo.
Aplicaciones:
![]()























.gif)