Listado de Productos
Serie N, monofásico, 1/2/3 kVA (viejo modelo)
Especificaciones técnicas
| YA NO SE FABRICA : producto de sustitución recomendado N 1/2/3 kVA. |
Modelo
N-1K / N-2K / N-3K
Valores nominales de alimentación
● N-1K
1 kVA / 700 W
● N-2K
2 kVA / 1400 W
● N-3K
3 kVA / 2100 W
Entrada
Voltaje nominal
230 Vca (monofásico)
Margen de voltaje
80~280 Vca (carga completa) *
Frecuencia
40-70 Hz
Factor de potencia
> 0.97
Conexión eléctrica
● N-1K
Cable de alimentación (IEC320 C14)
● N-2K/3K
Cable de alimentación (IEC320 C20)
Voltaje
230 Vca (monofásico)
Salida
Regulación de voltaje
± 2%
Frecuencia
50/60 ± 0.05 Hz
Forma de onda
Onda sinusoidal pura
Respuesta transitoria
< 8%
Distorsión armónica de voltaje
< 3% (carga lineal)
Capacidad de sobrecarga
105~125%: 3 minutos
125~150%: 30 segundos
> 150%: 1 segundo
Toma
● N-1K
IEC320 C13 x 4
● N-2K/3K
IEC320 C13 x 8
Batería
Valores nominales
● N-1K
12 V / 7 Ah, 3 unidades
● N-2K
12 V / 7 Ah, 6 unidades
● N-3K
12 V / 9 Ah, 6 unidades
Tiempo de reserva típico
14 minutos (media carga)
5 minutos (carga completa)
Tiempo de recargaTime
≥ 8 horas al 80~90%
Conexión eléctrica
Cable exclusive
Interfaz
Estándar
● N-1K
RS232 x 1, ranura, inteligente x 1
● N-2K/3K
RS232 x 1, ranura, SNMP x 1
Homologaciones
Seguridad y EMC
EN62040-1
Otras funciones
Protección de línea de datos
Opcional (RJ11/RJ45, teléfono y red)
Kit de batería externa
Optional
Eficiencia
CA-CA
> 87% (carga completa)
Condiciones
Temperatura de
0~40ºC
medioambientales
funcionamiento
Humedad relativa
5~95% (sin condensación)
Ruido audible (a un metro)
● N-1K
40 dBA
● N-2K/3K
47 dBA
Características físicas
Dimensiones (L x F x A)
● N-1K
140 x 366 x 242 mm
● N-2K/3K
140 x 425 x 373 mm
Peso
● N-1K
14 kg
● N-2K/3K
30.5 kg
* Lower range 80~176 Vac is acceptable under 50~100% loading condition.
All specifications are subject to change without prior notice.






















.gif)