Listado de Productos
Serie N, Monofásico, 1/2/3 kVA - 120V
Especificaciones técnicas
Modelo
N-1K / N-2K / N-3K
Potencia
● N-1K
1 kVA / 700 W
● N-2K
2 kVA / 1400 W
● N-3K
3 kVA / 2100 W
Entrada
Voltaje nominal
120 Vac (Monofásico F-N-T)
Rango de Voltaje
80~140 Vac (plena carga) *
Frecuencia
45-65 Hz
Factor de potencia
> 0.97
Conectividad
● N-1K
Cable de poder
● N-2K/3K
Entrada: Borneras
Salida
Voltaje
120 Vac (Monofásico F-N-T)
Regulación de Voltaje
± 2%
Frecuencia
50/60 ± 0.05 Hz
Forma de onda
Onda sinusoidal pura
Respuesta transitoria
< 8% (10~90% Carga Lineal)
THDv
< 3% (carga lineal)
< 6% (Carga - PC)
Capacidad de sobrecarga
105~125%: 3 minutos
125~150%: 30 segundos
> 150%: 0,5 segundos
Conectividad
● N-1K
NEMA 5-15R X4
● N-2K/3K
NEMA 5-15RX4+Bornera
Eficiencia
AC-AC
> 87% (plena Carga)
Batería
Valores nominales
● N-1K
12 V / 7 Ah, 3 und
● N-2K
12 V / 7 Ah, 6 und
● N-3K
12 V / 9 Ah, 6 und
Tiempo de reserva típico
14 minutos (carga 50%), 5 minutes (Plena carga)
Tiempo de recarga
≥ 8 horas al 80~90%
Conexión eléctrica
Cable DELTA
Interfaz
Estándar
RS232 x 1, SNMP slot x 1
Accesorios Opcionales
Tarjetas: SNMP, ModBus, Relay I/O control
Homologaciones
Seguridad y EMC
● N-1K
UL, cUL, FCC Class B
● N-2K/3K
UL, cUL, FCC Class A
Otras funciones
Protección de línea de datos
Opcional (RJ11/RJ45, teléfono y red)
Factor de Cresta
3:1
Arranque por Baterias
Si
Kit de batería externa
Opcional
Condiciones Ambientales
Temperatura de Operación
0~40°C
Humedad Relativa
5~95% (sin condensación)
Ruido audible (a un metro)
● N-1K
40 dBA
● N-2K/3K
47 dBA
Características físicas
Dimensiones (L x P x A)
● N-1K
140 x 366 x 242 mm
● N-2K/3K
140 x 425 x 373 mm
Peso
● N-1K
14 kg
● N-2K
29 kg
● N-3K
30,5 kg
* Se acepta un rango de 50~80 Vac en condiciones de carga inferiores al 50%.
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.




















.gif)

.gif)
