Выбор Продукта
Фильтр активной мощности (ФАМ)
Технические характеристики
Смешанный фиксированный тип
Номинальное напряжение
208 В пер. тока, 400 В пер. тока, 690 В пер. тока
Электрические характеристики
Диапазон входного напряжения
● 208 В пер. тока
166~250 В пер. тока, 166~250 В пер. тока
● 400 В пер. тока
308~456 В пер. тока, 308~480 В пер. тока
● 690 В пер. тока
384~880 В пер. тока
Электрическое соединение
● 208 В пер. тока
3P4W, 3P3W
● 400 В пер. тока
3P4W, 3P3W
● 690 В пер. тока
3P3W
Номинальный ток на модуль
● 208 В пер. тока
50 A, 75 A, 100 A, 150 A
● 400 В пер. тока
30 A, 50 A, 75 A, 100 A. 150 A
● 690 В пер. тока
100 A
Номинальный ток на шкаф
● 208 В пер. тока
50~750 A (сочетание модулей)
● 400 В пер. тока
30~750 A (сочетание модулей)
● 690 В пер. тока
100~500 A (сочетание модулей)
Номинальная частота
50(60) Гц ± 10%
Диапазон THD входного напряжения
≤ 15%
Резервирование
Каждый модуль является независимой системой фильтрации
Диапазон подавления гармоник
2-й ~ 50-й порядок (выбирается)
Степень фильтрации гармоник
0~100%, программирование на гармонику в амперах
Эффективность фильтрации гармоник
Фильтрация до 98% гармоник при номинальной нагрузке,
THDv < 3%, THDi < 5% после фильтрации (Предварительное условие: фоновое значение THDv сети должно быть менее 1% без нагрузки)
Возможность компенсации реактивной мощности
Индуктивная и емкостная реактивная мощность
Эффективность компенсации реактивной мощности
Cosφ ≥ 0,99 после компенсации (при достаточной мощности ФАМ)
Возможность коррекции неравномерности
Устранение отрицательной и нулевой последовательности
Время полного отклика
< 10 мс
Время мгновенного отклика
< 100 мс
Тепловые потери
≤ 3% от номинальной мощности ФАМ
Ограничение выходного тока
Автоматически (100% номинальной мощности)
Параллельное расширение (система)
До 10 стоек (7 модулей на шкаф)
Среднее время безотказной работы
> 100 000 часов
Технология управления
Управляющая частота
30 кГц
Контроллер
Цифровая обработка сигнала + программируемая логическая интегральная схема
Положение ТТ
Со стороны сети или со стороны нагрузкиe
Отображение формы волны
Форма волны входного напряжения, форма волны тока сети, форма волны тока нагрузки и форма волны тока ФАМ
Отображение гистограммы гармонического тока
Гармонический ток сети и гармонический ток нагрузки
Передача данных
Modbus RTU (RS-485), Modbus TCP/IP (Ethernet)
Физические характеристики
Степень защиты IP шкафа
IP20, IP30, IP54, IP55 или индивидуальное исполнение
Метод охлаждения
Интеллектуальное принудительное воздушное охлаждение
Уровень шума
● 208/400 В пер. тока
< 65 дБ(A) на расстоянии 1 м (модуль)
● 690 В пер. тока
< 70 дБ(A) на расстоянии 1 м (модуль)
Пылеулавливающий фильтр
Дополнительно
Размер
См. таблицу моделей ФАМ
Масса
См. таблицу моделей ФАМ
Требования к окружающей среде
Температура окружающей среды
-10~50°C
Относительная влажность
0-95% (без конденсации)
Высота
≤ 1000 м (номинальная мощность), 1000~3000 м (снижение мощности на 1% каждые 100 м)
| Запрос Цены |





























.gif)