Выбор Продукта
Фильтр активной мощности (ФАМ)
Характеристики компенсации
ФАМ Delta серии PQC идеально устраняет гармонический ток и подавляет гармоническое напряжение, вызванное гармоническим током. При достаточной емкости и низком уровне фонового гармонического напряжения ФАМ обеспечивает отличную компенсацию при полной нагрузке, как показано ниже.
- THDu (общий коэффициент гармонических искажений напряжения) < 3%
- THDi (общий коэффициент гармонических искажений тока) < 5%
- КМ (коэффициент мощности) ≥ 0,99 (улучшает как опережающий, так и запаздывающий КМ)
- Коэффициент ослабления тока в нейтрали ( [IN(до) - IN(после)] / IN(до) ) > 95%
Характеристики фактической компенсации ФАМ Delta серии PQC
Применение:текстильная промышленность
Нелинейные нагрузки: частотно-регулируемый привод (VFD).
Результат компенсации: общий коэффициент гармонических искажений тока (THDi) был сокращен с 32,5% до 2,9%.

Форма волны и спектр тока регистрировались прибором Fluke 435, как показано ниже.
Форма волны тока

Спектр тока

Применение: литейная промышленность
Нелинейные нагрузки: электросварочный аппарат
Результат компенсации: общий коэффициент гармонических искажений тока (THDi) был сокращен с 70% до 4,4%, неравномерность нагрузки — со 102% до 6,1%.

Форма волны и спектр тока регистрировались прибором Fluke 435, как показано ниже.
Форма волны тока

Спектр тока
Неравномерность нагрузки

Применение: автомобильная промышленность
Нелинейные нагрузки: тиристорный нагреватель
Результат компенсации: общий коэффициент гармонических искажений напряжения (THDu) был сокращен с 5,5% до 1,3%.

Форма волны и спектр напряжения регистрировались прибором Fluke 435, как показано ниже.
Форма волны напряжения

Спектр напряжения

| Запрос Цены |





























.gif)