Выбор Продукта

  • Серия Delta PQC - Решение по управлению качеством электроэнергии
  • Фильтр активной мощности (ФАМ)

    Особенности

    Многофункциональность: компенсация гармоник, реактивной мощности и неравномерности
    Диапазон подавления гармоник: 2-й ~ 50-й порядок (выбирается)
    Высокая скорость фильтрации гармоник: до 98%
    Отличная реактивная компенсация: высокоскоростная, точная (-0,99 ≤ КМ ≤ 0,99), бесступенчатая, двунаправленная (емкостная и индуктивная) компенсация
    Отличная коррекция неравномерности: отрицательная и нулевая последовательность, устранение тока нейтрали
    Широкий диапазон входных значений напряжения и частоты, адаптивность к сложным электромагнитным средам
    Низкие тепловые потери (≤ 3% от номинальных кВА ФАМ), эффективность ≥ 97%
    Высокая устойчивость: бесконечное сопротивление к сети, исключение проблем резонанса гармоник
    Гибкое применение: модульная конструкция, встраиваемая в стандартный или заказной шкаф
    Простота монтажа и технического обслуживания: вставной монтаж для замены и расширения модуля ФАМ
    Широкий диапазон емкости: 30~750 А для одного шкафа, до 10 шкафов, установленных параллельно
    Адаптивность к окружающей среде: температура окружающей среды -10~55 °C, совместимость с дизельным генератором
    Полная защита: от повышенного/пониженного напряжения в сети, повышенного тока ФАМ, повышенной температуры и пр. Все неисправности записываются в журнал событий, что удобно для анализа отказов
    Функция отображения формы волны на ЧМИ: отображение формы волны входного напряжения, тока сети, тока нагрузки и тока ФАМ
    Отображение гистограммы гармонического тока на ЧМИ: гармонический ток сети и гармонический ток нагрузки
    Автоматическая коррекция реверса ТТ может быть настроена на ЧМИ, поддержка обнаружения тока со стороны сети или со стороны нагрузки
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *