Выбор Продукта
Статический генератор реактивной мощности (СГРМ)
Введение
Принцип работы СГРМ очень похож на принцип работы фильтра активной мощности, как показано на рисунке ниже. Когда нагрузка генерирует индуктивный или емкостной ток, это приводит к тому, что ток нагрузки отстает от напряжения или опережает напряжение. СГРМ обнаруживает разницу фазовых углов и генерирует опережающий или запаздывающий ток в сети, делая фазовый угол тока почти таким же, как фазовый угол напряжения на стороне трансформатора. Это означает, что коэффициент мощности основной гармоники равен единице.
СГРМ Delta серии PQC также корректирует неравномерность нагрузки и компенсирует часть гармонических токов.
Примечание: ТТ является критически важной деталью системы СГРМ и может быть приобретен пользователями самостоятельно согласно предложениям Delta по техническим характеристикам ТТ.


Конструкция СГРМ
СГРМ Delta серии PQC имеет модульную конструкцию, в которой используется трехуровневая топология инвертора с тремя модульными БТИЗ и конденсаторами постоянного тока. Система СГРМ Delta состоит из одного или нескольких модулей СГРМ и дисплея ЧМИ.
ЧМИ СГРМ можно использовать совместно с модулями ФАМ Delta. Каждый модуль СГРМ представляет собой независимую систему компенсации реактивной мощности. Пользователи могут изменять характеристики СГРМ путем добавления или удаления модулей СГРМ.
Модульные решения и шкафы СГРМ
По типу кабельных клемм модульный СГРМ делится на два типа:
- Модульный СГРМ секционного типа (дополнительная установка подключаемых принадлежностей на кабельные клеммы)
- Модульный СГРМ смешанного фиксированного типа (кабели питания фиксируются с задней стороны, а сигнальные кабели — с передней стороны)
Существует два типа ЧМИ:
- ЧМИ 7 дюймов
- ЧМИ 10 дюймов
Модули СГРМ и панель ЧМИ можно встраивать в стандартный шкаф СГРМ Delta или в шкаф, изготовленный на заказ. В шкафу СГРМ находятся автоматические выключатели, кабельные клеммы и устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Компания Delta поставляет оборудование со степенью защиты IP30, IP42, IP54 или решения, изготовленные по индивидуальным параметрам.

Настенный СГРМ
Настенный СГРМ Delta может быть установлен на стене, что подходит для применения в системах с низким номиналом. Настенный ЧМИ может быть установлен на настенный модуль СГРМ вместе с монтажным кронштейном для обеспечения поддержки и защиты. Компания Delta поставляет оборудование со степенью защиты IP30, IP42, IP54 или решения, изготовленные по индивидуальным параметрам.

| Запрос Цены |





























.gif)

.gif)