Выбор Продукта
Фильтр активной мощности (ФАМ)
Введение
ФАМ Delta серии PQC подключается параллельно с нелинейными нагрузками и использует один набор трансформаторов тока (ТТ) для обнаружения тока нагрузки. Он рассчитывает гармонический ток каждого порядка с помощью алгоритмов быстрого преобразования Фурье в своих микросхемах цифровой обработки
сигнала, а затем генерирует компенсирующий ток с той же амплитудой, но с противоположными фазовыми углами по отношению к обнаруженному гармоническому току, что нивелирует исходные гармоники нагрузки.
ФАМ серии PQC не только устраняет гармонический ток со стороны нагрузки, но и подавляет гармоническое напряжение, вызванное гармоническими токами. Система ФАМ также может улучшить коэффициент мощности (КМ) и устранять неравномерность нагрузки в энергосистеме.
Примечание: ТТ является критически важной деталью системы ФАМ и может быть приобретен пользователями самостоятельно согласно предложениям Delta по техническим характеристикам ТТ.

Конструкция ФАМ
ФАМ Delta серии PQC имеет модульную конструкцию, в которой используется трехуровневая топология инвертора с тремя модульными IGBT и конденсаторами постоянного тока. Система фильтра активной мощности Delta состоит из одного или нескольких модулей ФАМ и 7- или 10-дюймового дисплея ЧМИ.
Каждый модуль ФАМ представляет собой независимую систему фильтрации гармоник. Пользователи могут изменять характеристики системы фильтрации гармоник путем добавления или удаления модулей ФАМ.
По типу монтажа ФАМ Delta серии PQC делятся на модульный ФАМ (монтаж в стойку) и настенный ФАМ.
Модульные решения и шкафы ФАМ
По типу кабельных клемм модульный ФАМ делится на два типа:
- Модульный ФАМ секционного типа (дополнительная установка подключаемых принадлежностей на кабельные клеммы)
- Модульный ФАМ смешанного фиксированного типа (кабели питания фиксируются с задней стороны, а сигнальные кабели — с передней стороны)
Существует два типа ЧМИ:
- ЧМИ 7 дюймов
- ЧМИ 10 дюймов
Модули ФАМ и панель ЧМИ можно встраивать в стандартный шкаф ФАМ Delta или в шкаф, изготовленный на заказ. В шкафу ФАМ находятся автоматические выключатели, кабельные клеммы и устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Компания Delta поставляет оборудование со степенью защиты IP30, IP42, IP54 или решения, изготовленные по индивидуальным параметрам.

Настенные решения ФАМ
Настенный ФАМ Delta может быть установлен на стене, что подходит для применения в системах с низким номиналом. Настенный ЧМИ может быть установлен на настенный модуль ФАМ вместе с монтажным кронштейном для обеспечения поддержки и защиты. Компания Delta поставляет оборудование со степенью защиты IP30, IP42, IP54 или решения, изготовленные по индивидуальным параметрам.

| Запрос Цены |





























.gif)