Выбор Продукта
Delta по управлению качеством электроэнергии
Решение по управлению качеством электроэнергии Delta серии PQC состоит из фильтра активной мощности (ФАМ) и статического генератора реактивной мощности (СГРМ). Оба устройства обеспечивают активную компенсацию, основанную на технологии силовой электроники.По сравнению с традиционными решениями пассивной компенсации, такими как батареи конденсаторов, решение активной компенсации повышает надежность и качество системы распределения электроэнергии.
Высокая адаптируемость
- Более широкий диапазон рабочих температур
ФАМ и СГРМ Delta серии PQC работают в нормальном режиме при температуре -10~55 °C, что подходит для большинства областей применения - Устойчивость к экстремальным электрическим условиям
ФАМ и СГРМ Delta серии PQC выдерживают сильное гармоническое искажение напряжения и работают в нормальном режиме при общем гармоническом искажении напряжения (THDu) до 15% - Совместимость с дизельными генераторами
Простота и универсальность применения
- Модульная конструкция ФАМ и СГРМ Delta серии PQC упрощает монтаж, техническое обслуживание и наращивание мощности.
- Модули ФАМ и СГРМ можно встраивать в стандартные шкафы Delta или в заказные шкафы, что делает возможным изготовление шкафов по специальным требованиям.
Превосходные возможности компенсации
- В ФАМ и СГРМ Delta серии PQC используется трехуровневая топология инвертора с тремя модульными БТИЗ и частотой переключения до 30 кГц, что обеспечивает отличные показатели точности компенсации качества электроэнергии, скорости отклика и выходной мощности.
Высокая надежность
- Технология модульного резервирования
- Технология интеллектуального воздушного охлаждения
- Электронные компоненты ведущих брендов
- Передовая технология производства
ФАМ Delta серии PQC подключается параллельно с нелинейными нагрузками и использует один набор трансформаторов тока (ТТ) для обнаружения тока нагрузки.
далее
Принцип работы СГРМ очень похож на принцип работы фильтра активной мощности, как показано на рисунке ниже. Когда нагрузка генерирует индуктивный или емкостной ток, это приводит к тому, что ток нагрузки отстает от напряжения или опережает напряжение.
далее
Серия Delta PQC
| Запрос Цены |




























.gif)