LISTA PRODUKTÓW

Moduł dystrybucji zasilania PDC do montażu w szafi e rack (RPDC)

Specyfikacja techniczna

Model
Moduł dystrybucji zasilania PDC
Wejście
 
Napięcie znamionowe
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Zakres napięcia
220/380 V ± 15%
Zakres częstotliwości
50/60 Hz ± 5%
Główny wyłącznik wejścia zasilania
63/100/160 A
Wyjście
 
Moc znamionowa pod pełnym obciążeniem
30/50/80 kVA
Napięcie znamionowe
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
Wyświetlacz LCD
Wyjście ogółem Prąd, obciążenie (%), kVA, kW, kWh i temperatura
 
Każda gałąź: Obciążenie (%), prąd oraz kWh
Interfejs komunikacyjny
 
Standard
port RS-232 x 1, port magistrali CAN x 1, złącze SMART x 2, cyfrowe wyjścia sygnałowe x 6, port REPO x 1
Środowisko
 
Temperatura pracy
0~40℃
Wilgotność względna
90% (bez kondensacji)
Poziom hałasu
< 70 dBA w trybie normalnym (w odległości 1 m od przodu modułu PDC)
Stopień ochrony
IP20
Inne
 
Redundancja i rozszerzalność
nie dotyczy
Wyłącznik awaryjny
Tak (zdalny)
Dane fi zyczne
 
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
430 x 665 x 173 mm
Waga
38 kg (maksymalna)
Wymienialne w trakcie pracy moduły wyłączników
1~6 (maksymalnie 18 gałęzi)
Specyfi kacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
Prośba o ofertę
Imię *
Nazwisko *
Firma *
Stanowisko *
Email *
Telefon *
Województwo
Kraj *
Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
Uwagi *
Zamów Newsletter *