Szynoprzewód w izolacji żywicznej - Seria BL, 400-6400 A
Wprowadzenie
Elastyczne, bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do rozdziału energii niskiego napięcia
Szynoprzewody z serii BL Delta wykonane są z epoksydu, przy zastosowaniu techniki odlewania niskociśnieniowego. Szynoprzewody Delta stanowią rozwiązania o większej skuteczności niż tradycyjne kable oraz szynoprzewody wielowarstwowe, zapewniając wyższy stopień ochrony, bezpieczeństwa i niezawodności, a także stanowiąc rozwiązania idealne do stosowania w ciężkich warunkach środowiskowych, w wielu rozmaitych branżach. Dzięki doskonałym właściwościom elektrycznym i mechanicznym żywicy szynoprzewody te mają ograniczone rozmiary, uproszczoną konstrukcję, długi okres trwałości użytkowej, a także lepszą możliwość wielokrotnego wykorzystania. Dodatkowo szynoprzewody Delta zapewniają doskonałe oszczędności energii, co z kolei skutkuje dużymi oszczędnościami naszych klientów, doskonale widocznymi na comiesięcznych rachunkach za elektryczność.
Wartość dla klienta
- Elastyczna modułowa konstrukcja ułatwia demontaż, odtworzenie oraz rozszerzenie, a także zapewnia możliwość wielokrotnego wykorzystania.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa - wodoodporność, zabezpieczenie przed pyłem, ogniem, uderzeniami i korozją.
- Certyfikacja zgodnie z wymaganiami rynku i klienta, np. IEC, CNS, GB itd.
- Bardzo kompaktowa konstrukcja.
Architektura systemu

Zastosowania
W wyniku szybkiego rozwoju globalnej branży informatycznej, nowo budowane zakłady mają coraz większe rozmiary. Powoduje to konieczność zapewnienia wysokiej jakości zasilania w energię, jej bezpiecznego przekazywania oraz wydajnych systemów i lepszych możliwości rozbudowy. Ponieważ na bieżącym etapie ich rozwoju szynoprzewody oferują wyższy poziom niezawodności, bezpieczeństwa i elastyczności, co wynika z ich szybkiej dostawy oraz elastyczności umożliwiającej wprowadzanie modyfikacji technicznych, są one wykorzystywane w szerokim zakresie, w wielu różnych branżach.
Oprócz skutecznego przesyłania i dystrybucji energii szynoprzewody Delta są także odpowiednio zabezpieczone do pracy w trudnych warunkach oraz krytycznych zastosowaniach, które wymagają wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa.
|
| Prośba o ofertę |


























.gif)