Ultron Seria HPH, trójfazowa UPS, 160/200 kVA
Wprowadzenie
Wysoce niezawodna i wydajna ochrona dla średnich przedsiębiorstw
Nowe zasilacze awaryjne UPS Ultron serii HPH o mocy 160-200 kVA to urządzenia typu online z podwójną konwersją napięć, oferujące najlepsze w swojej klasie połączenie maksymalnej dostępnej mocy, niespotykanej sprawności i doskonałej wydajności. Przeznaczone są do zasilania średnich centrów danych i innych zastosowań o znaczeniu krytycznym wymagających zabezpieczeń o wysokiej niezawodności. Dzięki doświadczeniu firmy Delta i umiejętnościom jej inżynierów zasilacze Ultron serii HPH cechują się niskim THDi <3%, sprawnością AC-AC aż do 96,5% i wysokim wspołczynnikiem mocy wejściowej >0,99, dzięki czemu Całkowity Koszt Posiadania (TCO) jest niższy. Główne cechy wysoce niezawodnych zasilaczy Ultron serii HPH obejmują redundnację kluczowych elementów oraz proaktywne wykrywanie stanu baterii. Większa dostępność i lepsze parametry mocy zasilaczy Ultron HPH o mocy 160-200 kVA czynią je idealnym narzędziem do ochrony działalności średnich przedsiębiorstw. 
Zastosowania
![]()
| Prośba o ofertę |


























.gif)


.gif)