• Delta InfaSuite Device Master - Data center facility monitoring software
  • InfraSuite Device Master

    소개

    InfraSuite Device Master는 중요한 장치 모니터링을 단순화하고 자동화하는 다양한 기능을 제공합니다. 또한 사용자가 모든 장치의 상태를 보고 이벤트 로그나 기록 데이터를 조회할 수 있고, 상황에 맞는 적절한 조치를 취할 수 있도록 사용자를 돕습니다. 이 소프트웨어 솔루션은 비용 대비 효율적인 배포뿐만 아니라 비즈니스 성장에 맞게 확장 가능합니다.

     

    InfraSuite Device Master의 이점

    무료 설치
    InfraSuite Device Master는 기본적으로 장치 모니터링을 위한 5개의 노드(단말)까지 무료로 다운로드할 수 있습니다. 데이터 센터의 전력 및 냉각과 같은 다양한 인프라 시설을 모니터링할 수 있습니다.

    실시간 모니터링
    사용자는 InfraSuite Device Master의 시스템 화면을 통해 데이터 센터의 주요기능에 대한 최신 상태를 수집 할 수 있습니다.
    InfraSuite Device Master를 사용하여 다른 국가의 여러 사이트에서도 그 사이트의 모든 장치 정보, 조회 기록 및 이벤트를 동시에 볼 수 있습니다..

    쉬운 배포
    다운로드 파일은 Delta Software 웹사이트에 준비 되어 있습니다. InfraSuite Device Master는 빠른 설치 및 실행을 위해 설계된 소프트웨어를 사용하기 때문에 서버나 PC에 손쉽게 설치할 수 있습니다.

    InfraSuite Manager 로 마이그레이션 가능(DCIM)
    장치 모니터링뿐만 아니라 완벽한 DCIM 솔루션을 찾고 계신 경우 InfraSuite Device Master는 Delta의 모든 기능을 갖춘 DCIM 소프트웨어 솔루션인 InfraSuite Manager로 마이그레이션할 수 있는 가장 쉬운 방법입니다.

    Delta InfraSuite Device Master 모니터링 응용 방식

    ▲ Delta InfraSuite Device Master 모니터링 응용 방식

    top

    뉴스레터 구독

    QUICK LINKS