• Delta InfaSuite Device Master - Data center facility monitoring software
  • InfraSuite Device Master

    특징

    내비게이션 그래픽 (탐색 그래픽)
    InfraSuite Device Master의 탐색 그래픽은 사용자 정의가 가능합니다. 사용자는 제공된 구성 요소를 이용하며 각 층을 설계할 수 있습니다.

    InfraSuite Device Master - feature - navigational graphics

     

    다중 프로토콜 지원
    InfraSuite Device Master는 Modbus, SNMP 및 OPC와 같은 여러 장치 관련 프로토콜을 지원합니다..

     

    사전 알림
    사전 알림을 통해 개인화 이메일, 짧은 메세지, 및 오디오를 사용자에게 자동으로 제공합니다.

     

    사용자 계정 관리
    사용자는 권한 수준에 따라 그룹으로 분류될 수 있고 각 그룹의 작업 범위 권한은 관리자를 통해 정해집니다. 작업 범위에는 평면도 계획, 장치 제어 및 시스템 작동에 대한 가시적인 접근을 권한 수준별로 나누는 것을 포함하고 있습니다..

     

    이벤트 관리
    InfraSuite Device Master는 사용자가 상황에 따라 적절한 조치를 취할 수 있도록 이벤트의 수준을 16단계로 분류했습니다. 또한, 시간, 유형, 수준 및 장치로 이벤트를 조회할 수 있습니다. InfraSuite Device Master는 사용자가 이벤트 상태를 검토할 수 있는 데이터베이스에 시스템, 운영자 및 장치 이벤트를 기록합니다.

    InfraSuite Device Master - featrue - Event Log List

     

    데이터 저장 및 백업
    InfraSuite Device Master 데이터베이스에 모든 기록 이벤트 및 데이터를 저장합니다. 사용자는 분석을 위해 이 데이터를 사용할 수 있습니다. 또한 사용자 설정에 따라 데이터베이스를 자동으로 백업할 수 있습니다..

     

    top

    뉴스레터 구독

    QUICK LINKS