PRODUCT LIST
DELTA UPS FAMILIES
DPS 시리즈, 삼상 160/200/300/400/500 kVA UPS
특징
안정성
■ N+X 리던던시 또는 Hot-Standby구성으로 시스템 안정성 증가
■ 넓은 입력 전압 범위로 UPS는 불안전한 전기환경에서도 동작 가능
■ 장에서 프로그래밍 가능한 순차적 가동가능
■ 지능형 팬 속도 제어와 리던던시 팬 설계로 과열 방지
■ 포괄적인 배터리 관리로 배터리 수명과 최적의 작동 유지
낮은 TCO
■ 낮은 부하에도 높은 효율성으로 운용 비용 절감
■ 높은 입력 역률 (> 0.99) 과 낮은 입력 고조파 왜곡 (iTHD < 3%) 으로 투자 비용 절감
확장성
추가 하드웨어 없이 병렬 확장이 가능하여 빠른 용량 확장 가능.
편리한 유지보수
■ 스왑 가능한 팬으로 유지보수 시간 감소
■ 내장 메뉴얼 바이패스로 서비스 유지보수 동안 시스템 가용성을 보장하는 "제로 타운타임"가능
■ 메인 입력 및 출력 스위치 감지로 고장이 발생할 때 신속한 진단이 가능
견적의뢰 |