• Delta Serie DPS 300/400/500/600/1000/1200 kVA
  • Serie DPS, Trifásico, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA

    Información

    El UPS de última generación responde a la exigencia de los grandes centros de datos y las ubicaciones

    El excepcional SAI Ultron serie DPS 300-1200 kVA de Delta ofrece un factor de potencia de salida unitario para proporcionar una capacidad de potencia de hasta 9,6 MW a fin de satisfacer las necesidades de grandes centros de datos y coubicaciones. El Ultron serie DPS garantiza los niveles más altos de fiabilidad del sistema gracias a la autodetección de componentes clave con función de preaviso, al diseño redundante multicapa y a una cobertura total de potencia nominal. Junto con el software opcional de gestión de la batería, la serie DPS permite a los usuarios efectuar un mantenimiento predictivo y minimizar el tiempo de inactividad del sistema, a la vez que se reduce el coste total de propiedad.

    Fully front access and modular design of key components simplifies maintenance and shorten the mean time to repair (MTTR)

     

    Sectores de aplicación
    SAI Delta, Serie DPM Gen2, Trifásica, 250-1750 kVA  - Sectores de aplicación

     

    Producto disponible para las siguientes regiones:

    EMEA América Latina
    ● ●

      

    Solicite Una Cotización
    First Name *
    Last Name *
    Company *
    Job Title *
    Work Email *
    Phone *
    Estado / Provincia
    Country *
    Products you are interested in *
    Message *
    Suscribir Boletín *
     

    top