• SAI Delta, Serie HPH Gen2, Trifásica, 20/30/40 kVA
  • Serie HPH Gen2, Trifásico, 20/30/40 kVA

    Información

    La combinación de protección confiable y potencia rentable con huella compacta y rendimiento de alto nivel

    El SAI HPH Gen2 y 20-40 kVA ofrece una huella compacta inédita y un alto nivel de rendimiento. Con tecnología avanzada y gestión térmica, logra la densidad de potencia líder en el mundo y promete 40 °C sin pérdida de potencia. Su factor de potencia de entrada de 0,99 y su iTHD inferior al 2 % le permite ofrecer la máxima compatibilidad posible con las fuentes de origen. El bajo coste total de propiedad se consigue gracias a la eficiencia de más de un 96 %, al modo de reciclaje de energía, a una configuración con más baterías y al cargador integrado de 15 A. También incluye un panel táctil con una interfaz fácil de usar, dispositivos de protección manual y ruedas que facilitan su implementación, instalación y funcionamiento. Todas estas características lo convierten en la solución ideal para multitud de centros de datos de tamaño pequeño y mediano, así como para sistemas de alimentación auxiliar esenciales

    HPH Gen.2 Series, Three Phase 20 - 40 kVA - features

     

    Sectores de aplicación
    SAI Delta, Serie DPM Gen2, Trifásica, 250-1750 kVA  - Sectores de aplicación

     

    Producto disponible para las siguientes regiones:

    EMEA América Latina
    ● ●

      

    Solicite Una Cotización
    First Name *
    Last Name *
    Company *
    Job Title *
    Work Email *
    Phone *
    Estado / Provincia
    Country *
    Products you are interested in *
    Message *
    Suscribir Boletín *
     

    top