Serie HPH, Trifásica, 160/200 kVA
Información
Energía con alta confiabilidad y eficiencia para respaldar las operaciones y aplicaciones medianas
El nuevo Ultron serie HPH de 160-200 kVA es una solución de doble conversión real en línea que combina a la perfección rendimiento y eficiencia para centros de datos de tamaño mediano, todas las aplicaciones de TI y otras aplicaciones críticas. La serie Ultron HPH ofrece hasta un 96,5 % de eficiencia AC-AC, un nivel bajo de iTHD (inferior al 3 %) y un alto factor de potencia de entrada (superior a 0,99), lo que supone un ahorro significativo en el coste total de propiedad. Entre los aspectos más destacados del diseño del SAI de la serie Ultron HPH se incluyen su alta fiabilidad, la redundancia de los componentes clave y la detección proactiva del estado de la batería. La serie Ultron HPH 160-200 kVA combina a la perfección una disponibilidad máxima con un rendimiento óptimo de potencia, así que resulta ideal como solución de protección para la alimentación de negocios sostenibles de tamaño mediano. 
Sectores de aplicación
![]()
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
| Solicite Una Cotización |






















.gif)